• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空

SVSS-AG

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Silver Plating

  • 真空
  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止
  • 電気伝導性

形状図

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SVSS-M3-6-AG 3 6 5.5 3 2.5 1.2 1 0.71 450 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-8-AG 3 8 5.5 3 2.5 1.2 1 0.8 460 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-10-AG 3 10 5.5 3 2.5 1.2 1 0.88 470 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-12-AG 3 12 5.5 3 2.5 1.2 1 0.96 490 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-16-AG 3 16 5.5 3 2.5 1.2 1 1.2 520 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-6-AG 4 6 7 4 3 1.5 1 1.5 480 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-8-AG 4 8 7 4 3 1.5 1 1.7 480 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-10-AG 4 10 7 4 3 1.5 1 1.8 500 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-12-AG 4 12 7 4 3 1.5 1 2 510 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-16-AG 4 16 7 4 3 1.5 1 2.3 530 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-20-AG 4 20 7 4 3 1.5 1 2.7 540 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-25-AG 4 25 7 4 3 1.5 1 3.2 580 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-6-AG 5 6 8.5 5 4 1.5 1 2.2 520 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-8-AG 5 8 8.5 5 4 1.5 1 2.5 530 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-10-AG 5 10 8.5 5 4 1.5 1 2.7 540 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-12-AG 5 12 8.5 5 4 1.5 1 3 560 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-16-AG 5 16 8.5 5 4 1.5 1 3.5 590 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-20-AG 5 20 8.5 5 4 1.5 1 4 620 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-25-AG 5 25 8.5 5 4 1.5 1 4.8 660 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-8-AG 6 8 10 6 5 2 1 4.3 550 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-10-AG 6 10 10 6 5 2 1 4.7 570 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-12-AG 6 12 10 6 5 2 1 5.1 580 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-16-AG 6 16 10 6 5 2 1 5.8 620 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-20-AG 6 20 10 6 5 2 1 6.5 660 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-25-AG 6 25 10 6 5 2 1 7.6 700 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-30-AG 6 30 10 6 5 2 1 8.3 740 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-12-AG 8 12 13 8 6 2 1 11 730 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-16-AG 8 16 13 8 6 2 1 12 780 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-20-AG 8 20 13 8 6 2 1 13 810 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-25-AG 8 25 13 8 6 2 1 15 880 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-30-AG 8 30 13 8 6 2 1 17 920 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-35-AG 8 35 13 8 6 2 1 19 960 CAD カート 非在庫品
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
SVSS-AG
本体 SUSXM7(SUS304相当)
銀メッキ
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 銀メッキ処理。ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
  • 電気抵抗率
    銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)

*銀の素材の値です。


使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSS-AGで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)