• 特殊ねじ
  • 真空

SVSS-AG

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Silver Plating

  • 真空
  • クリーン
  • かじり・焼きつき防止
  • 電気伝導性

形状図

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SVSS-M3-6-AG M3 0.5 6 5.5 3 2.5 1.2 1 0.71 480 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-8-AG M3 0.5 8 5.5 3 2.5 1.2 1 0.8 490 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-10-AG M3 0.5 10 5.5 3 2.5 1.2 1 0.88 500 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-12-AG M3 0.5 12 5.5 3 2.5 1.2 1 0.96 520 CAD カート 非在庫品
SVSS-M3-16-AG M3 0.5 16 5.5 3 2.5 1.2 1 1.2 550 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-6-AG M4 0.7 6 7 4 3 1.5 1 1.5 510 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-8-AG M4 0.7 8 7 4 3 1.5 1 1.7 510 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-10-AG M4 0.7 10 7 4 3 1.5 1 1.8 530 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-12-AG M4 0.7 12 7 4 3 1.5 1 2 540 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-16-AG M4 0.7 16 7 4 3 1.5 1 2.3 560 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-20-AG M4 0.7 20 7 4 3 1.5 1 2.7 570 CAD カート 非在庫品
SVSS-M4-25-AG M4 0.7 25 7 4 3 1.5 1 3.2 610 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-6-AG M5 0.8 6 8.5 5 4 1.5 1 2.2 550 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-8-AG M5 0.8 8 8.5 5 4 1.5 1 2.5 560 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-10-AG M5 0.8 10 8.5 5 4 1.5 1 2.7 570 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-12-AG M5 0.8 12 8.5 5 4 1.5 1 3 590 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-16-AG M5 0.8 16 8.5 5 4 1.5 1 3.5 620 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-20-AG M5 0.8 20 8.5 5 4 1.5 1 4 660 CAD カート 非在庫品
SVSS-M5-25-AG M5 0.8 25 8.5 5 4 1.5 1 4.8 700 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-8-AG M6 1 8 10 6 5 2 1 4.3 580 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-10-AG M6 1 10 10 6 5 2 1 4.7 600 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-12-AG M6 1 12 10 6 5 2 1 5.1 610 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-16-AG M6 1 16 10 6 5 2 1 5.8 660 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-20-AG M6 1 20 10 6 5 2 1 6.5 700 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-25-AG M6 1 25 10 6 5 2 1 7.6 740 CAD カート 非在庫品
SVSS-M6-30-AG M6 1 30 10 6 5 2 1 8.3 780 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-12-AG M8 1.25 12 13 8 6 2 1 11 770 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-16-AG M8 1.25 16 13 8 6 2 1 12 820 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-20-AG M8 1.25 20 13 8 6 2 1 13 860 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-25-AG M8 1.25 25 13 8 6 2 1 15 930 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-30-AG M8 1.25 30 13 8 6 2 1 17 970 CAD カート 非在庫品
SVSS-M8-35-AG M8 1.25 35 13 8 6 2 1 19 1,010 CAD カート 非在庫品
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
SVSS-AG
本体 SUSXM7(SUS304相当)
銀メッキ
強度区分 A2-70

用途

かじり・焼きつき防止
真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 銀メッキ処理。ねじの潤滑性および電気伝導性にすぐれています。ねじのかじり・焼きつき防止および電子部品の伝導部分に適しています。
  • 電気抵抗率
    銀:1.6μΩ・cm(金:2.3μΩ・cm)

*銀の素材の値です。


使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSS-AGで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSS-AG六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事