• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SHVBS-M4

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVBS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
4

単位 : mm

品番 M L B C(約) Lf d1*1 1袋入り数 質量
(g)
CAD
SHVBS-M4-20 4 20 7 8.1 8 1.5 1 5.4 -
SHVBS-M4-25 4 25 7 8.1 8 1.5 1 7.1 -
SHVBS-M4-30 4 30 7 8.1 8 1.5 1 8.7 -
SHVBS-M4-35 4 35 7 8.1 8 1.5 1 10 -
SHVBS-M4-40 4 40 7 8.1 8 1.5 1 12 -
SHVBS-M4-45 4 45 7 8.1 8 1.5 1 14 -
SHVBS-M4-50 4 50 7 8.1 8 1.5 1 15 -
SHVBS-M4-60 4 60 7 8.1 8 1.5 1 19 -
SHVBS-M4-70 4 70 7 8.1 8 1.5 1 22 -
SHVBS-M4-80 4 80 7 8.1 8 1.5 1 25 -

*1: L寸法によって、ガス抜き穴の数が1ヶ所の場合があります。
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
SHVBS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 両側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVBS六角支柱(ガス抜き穴つき)