• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SVFT

チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

Titanium Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SVFTチタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
L
すべて
6
8
10
12

単位 : mm

品番 M L D1 L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVFT-M3-6 3 6 6 1.75 1.2 10 0.18 3,510 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M3-8 3 8 6 1.75 1.2 10 0.2 3,640 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M3-10 3 10 6 1.75 1.2 10 0.23 3,780 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-6 4 6 8 2.3 1.5 10 0.34 3,810 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-8 4 8 8 2.3 1.5 10 0.39 3,980 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-10 4 10 8 2.3 1.5 10 0.44 5,000 CAD カート カート 非在庫品
SVFT-M4-12 4 12 8 2.3 1.5 10 0.49 5,310 CAD カート カート 非在庫品
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
SVFT
本体 TW270(チタン1種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 光輝処理・チタンの特性について⇒チタンの特性

関連商品

ガス抜き穴のないチタン十字穴付き皿小ねじSNFTがあります。
SNFT

SVFTチタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)