• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SVHS

六角ボルト(ガス抜き穴つき)

Hexagon Head Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L B L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVHS-M3-6 3 6 5.5 2 1.2 10 0.67 2,200 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-8 3 8 5.5 2 1.2 10 0.76 2,200 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-10 3 10 5.5 2 1.2 10 0.85 2,310 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-12 3 12 5.5 2 1.2 10 0.94 2,320 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M3-16 3 16 5.5 2 1.2 10 1.1 2,410 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-8 4 8 7 2.8 1.5 10 1.6 2,300 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-10 4 10 7 2.8 1.5 10 1.7 2,300 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-12 4 12 7 2.8 1.5 10 1.9 2,400 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-16 4 16 7 2.8 1.5 10 2.2 2,700 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M4-20 4 20 7 2.8 1.5 10 2.5 2,800 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-10 5 10 8 3.5 1.5 10 2.8 2,400 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-12 5 12 8 3.5 1.5 10 3 2,700 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-16 5 16 8 3.5 1.5 10 3.5 2,800 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-20 5 20 8 3.5 1.5 10 4 3,000 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M5-25 5 25 8 3.5 1.5 10 4.7 3,400 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-12 6 12 10 4 2 10 4.9 2,850 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-16 6 16 10 4 2 10 5.6 3,000 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-20 6 20 10 4 2 10 6.3 3,400 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-25 6 25 10 4 2 10 7.2 3,600 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M6-30 6 30 10 4 2 10 8.1 3,950 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-16 8 16 13 5.3 2 10 11 3,500 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-20 8 20 13 5.3 2 10 13 3,800 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-25 8 25 13 5.3 2 10 14 4,100 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-30 8 30 13 5.3 2 10 16 4,300 CAD カート カート 在庫品
SVHS-M8-35 8 35 13 5.3 2 10 18 4,590 CAD カート カート 在庫品
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
SVHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-70

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVHSで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVHS六角ボルト(ガス抜き穴つき)