• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

SVPS

十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVPS十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVPS-M3-8 M3 0.5 8 5.5 2 1.2 10 0.61 2,210 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-10 M3 0.5 10 5.5 2 1.2 10 0.69 2,350 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-12 M3 0.5 12 5.5 2 1.2 10 0.77 2,580 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M3-16 M3 0.5 16 5.5 2 1.2 10 0.94 2,730 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M4-10 M4 0.7 10 7 2.6 1.5 10 1.3 2,470 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M4-12 M4 0.7 12 7 2.6 1.5 10 1.5 2,610 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M4-16 M4 0.7 16 7 2.6 1.5 10 1.8 2,750 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M4-20 M4 0.7 20 7 2.6 1.5 10 2.1 3,000 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M5-12 M5 0.8 12 9 3.3 1.5 10 2.7 3,010 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M5-16 M5 0.8 16 9 3.3 1.5 10 3.1 3,140 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M5-20 M5 0.8 20 9 3.3 1.5 10 3.6 3,450 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M5-25 M5 0.8 25 9 3.3 1.5 10 4.2 3,680 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M6-12 M6 1 12 10.5 3.9 2 10 4.3 3,140 CAD カート カート 在庫品
SVPS-M6-16 M6 1 16 10.5 3.9 2 10 4.9 3,450 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M6-20 M6 1 20 10.5 3.9 2 10 5.6 3,840 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M6-25 M6 1 25 10.5 3.9 2 10 6.5 4,100 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M6-30 M6 1 30 10.5 3.9 2 10 7.4 4,410 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M8-20 M8 1.25 20 14 5.2 2 10 11 4,310 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M8-25 M8 1.25 25 14 5.2 2 10 13 4,570 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M8-30 M8 1.25 30 14 5.2 2 10 15 4,830 CAD カート カート 非在庫品
SVPS-M8-35 M8 1.25 35 14 5.2 2 10 16 5,150 CAD カート カート 非在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVPS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVPS十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事