• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SVPT

チタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)

Titanium Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SVPTチタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVPT-M3-6 3 6 5.5 2 1.2 10 0.31 3,220 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-8 3 8 5.5 2 1.2 10 0.35 3,240 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-10 3 10 5.5 2 1.2 10 0.4 3,500 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-12 3 12 5.5 2 1.2 10 0.44 4,040 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-16 3 16 5.5 2 1.2 10 0.54 4,720 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M3-20 3 20 5.5 2 1.2 10 0.63 5,220 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-6 4 6 7 2.6 1.5 10 0.59 4,050 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-8 4 8 7 2.6 1.5 10 0.68 4,060 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-10 4 10 7 2.6 1.5 10 0.77 4,550 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-12 4 12 7 2.6 1.5 10 0.86 4,820 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-16 4 16 7 2.6 1.5 10 1 5,260 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-20 4 20 7 2.6 1.5 10 1.2 5,830 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M4-25 4 25 7 2.6 1.5 10 1.4 6,700 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-8 5 8 9 3.3 1.5 10 1.3 5,820 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-10 5 10 9 3.3 1.5 10 1.4 5,980 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-12 5 12 9 3.3 1.5 10 1.5 6,450 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-16 5 16 9 3.3 1.5 10 1.8 7,040 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-20 5 20 9 3.3 1.5 10 2.1 7,710 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-25 5 25 9 3.3 1.5 10 2.4 8,800 CAD カート カート 非在庫品
SVPT-M5-30 5 30 9 3.3 1.5 10 2.8 9,690 CAD カート カート 非在庫品
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
SVPT
本体 TW270(チタン1種)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • 光輝処理・チタンの特性について⇒チタンの特性

関連商品

ガス抜き穴のないチタン十字穴付きなべ小ねじSNPTがあります。
SNPT

SVPTチタン十字穴付きなべ小ねじ(ガス抜き穴つき)