• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ

SVSHS

六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)

Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole / Special Low Head

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t d 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SVSHS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 1.2 20 0.53 5,760 CAD カート カート -
SVSHS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 1.2 20 0.62 6,200 CAD カート カート -
SVSHS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 1.2 20 0.7 6,540 CAD カート カート -
SVSHS-M4-6 M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.1 5,860 CAD カート カート -
SVSHS-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.3 6,140 CAD カート カート -
SVSHS-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.4 6,460 CAD カート カート -
SVSHS-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.6 6,860 CAD カート カート -
SVSHS-M4-16 M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.5 20 1.9 7,460 CAD カート カート -
SVSHS-M5-6 M5 0.8 6 9 1.5 3 3 1.5 10 1.5 3,310 CAD カート カート -
SVSHS-M5-8 M5 0.8 8 9 1.5 3 3 1.5 10 1.8 3,280 CAD カート カート -
SVSHS-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 1.5 10 2 3,460 CAD カート カート -
SVSHS-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 1.5 10 2.3 3,710 CAD カート カート -
SVSHS-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.5 10 2.8 3,900 CAD カート カート -
SVSHS-M5-20 M5 0.8 20 9 1.5 3 3 1.5 10 3.3 4,230 CAD カート カート -
SVSHS-M6-6 M6 1 6 10 1.5 3 4 2 10 2.7 4,200 CAD カート カート -
SVSHS-M6-8 M6 1 8 10 1.5 3 4 2 10 3.1 3,740 CAD カート カート -
SVSHS-M6-10 M6 1 10 10 1.5 3 4 2 10 3.5 3,760 CAD カート カート -
SVSHS-M6-12 M6 1 12 10 1.5 3 4 2 10 3.8 3,940 CAD カート カート -
SVSHS-M6-16 M6 1 16 10 1.5 3 4 2 10 4.5 4,280 CAD カート カート -
SVSHS-M6-20 M6 1 20 10 1.5 3 4 2 10 5.3 4,700 CAD カート カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSHS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

ガス抜き穴のない六角穴付き極低頭ボルトSSHがあります。
SSHSSH-EL

SVSHS六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事