• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SVTS

六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)

Hexagon Socket Set Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SVTS六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
4
6
8
10
15
20
12
25
30
35

単位 : mm

品番 M L B a t
max.
d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SVTS-M3-4 3 4 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.2 4,560 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-6 3 6 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.3 4,660 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-8 3 8 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.4 5,200 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-10 3 10 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.4 5,420 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M3-15 3 15 1.5 0.4 0.3 1.2 20 0.7 6,020 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-6 4 6 2 0.4 0.3 1.5 20 0.4 4,760 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-8 4 8 2 0.4 0.3 1.5 20 0.5 4,980 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-10 4 10 2 0.4 0.3 1.5 20 0.8 5,160 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-15 4 15 2 0.4 0.3 1.5 20 1.2 5,760 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M4-20 4 20 2 0.4 0.3 1.5 20 1.6 6,280 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-6 5 6 2.5 0.5 0.5 1.5 20 0.7 4,840 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-8 5 8 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1 5,040 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-10 5 10 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1.2 5,160 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-12 5 12 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1.5 5,460 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-15 5 15 2.5 0.5 0.5 1.5 20 1.9 5,840 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-20 5 20 2.5 0.5 0.5 1.5 20 2.5 6,960 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M5-25 5 25 2.5 0.5 0.5 1.5 20 3.1 8,420 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-8 6 8 3 0.5 0.5 2 20 1.4 5,020 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-10 6 10 3 0.5 0.5 2 20 1.8 5,180 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-12 6 12 3 0.5 0.5 2 20 2.1 5,240 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-15 6 15 3 0.5 0.5 2 20 2.7 5,660 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-20 6 20 3 0.5 0.5 2 20 3.6 6,080 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-25 6 25 3 0.5 0.5 2 20 4.4 6,940 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M6-30 6 30 3 0.5 0.5 2 20 5.3 8,360 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-10 8 10 4 0.6 0.5 2 20 3.2 5,300 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-12 8 12 4 0.6 0.5 2 20 3.8 5,400 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-20 8 20 4 0.6 0.5 2 20 6.4 6,360 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-25 8 25 4 0.6 0.5 2 20 8 7,640 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-30 8 30 4 0.6 0.5 2 20 9.6 9,360 CAD カート カート 在庫品
SVTS-M8-35 8 35 4 0.6 0.5 2 20 11.2 10,740 CAD カート カート 在庫品
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
SVTS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡