六角穴付き極低頭ボルト加工穴寸法(参考値)

印刷用PDFダウンロードボタン

六角穴付き極低頭ボルトに対するざぐり及びボルト穴の寸法

単位 : mm

ねじの呼び(d)  M2  M2.5  M3  M4  M5  M6  M8  M10 
d′   2.4 2.9 3.4 4.5   5.5   6.6   9 11
dk  4 5 6 8   9 10 13 16
5 6 7 9 10 11 14.5 17.5
K 1.1 1.3 1.3 1.5     1.5   1.5   1.5   1.5
H 1.4 1.6 1.6 1.8     1.8   1.8   1.8   1.8



ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)