鋳造品の抜けこう配 JIS B 0403:1995より抜粋

印刷用PDFダウンロードボタン
鋳造品の抜けこう配

鋳鉄品及び鋳鋼品の抜けこう配の普通許容値

        単位:mm

寸法区分l 寸法 A( 最大)
を超え 以下
  16 1
16 40 1.5
40 100 2
100 160 2.5
160 250 3.5
250 400 4.5
400 630 6
630 1000 9

備考   l は、図のl1、l2を意味する。
        Aは、図のA1、A2を意味する。

 

図 鋳鉄品及び鋳鋼品の抜けこう配



設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)

JIS B 0403:1995より抜粋"/>