公開日:2014年09月19日
リニアクランパ・ズィーのセンサ取りつけ仕様
- リニアクランパ・ズィーに内部ピストン位置検出用の近接センサを取りつけます。
- リニアクランパ・ズィーの開放状態を電気信号で確認できるため、装置の信頼性が向上します。
- 接近センサはエアコネクション側に取りつけます。取りつけ位置の変更をご希望の際はご相談ください。
- 専用ケーブルは別売です。専用ケーブル仕様の表から品番を指定いただき、別途ご注文ください。
対象商品
- リニアクランパ・ズィーのサイズによって対応不可の場合があります。下表をご参照ください。
商品記号 | 適応サイズ |
---|---|
MK | 全サイズ |
MKS*1 | 全サイズ |
MKR | シャフト径 φ15以上 |
MKRS | シャフト径 φ15以上 |
LKP | お問い合わせください |
LKPS | お問い合わせください |
MCP | お問い合わせください |
MCPS*1 | お問い合わせください |
MBPS | 全サイズ |
UBPS*1 | 全サイズ*2 |
LBPS | お問い合わせください |
RBPS | 専用マグネットセンサMFSがあります |
*1 プラスコネクションとの併用はできません。
*2 シールオプションとの併用はできません。
センサ仕様
専用ケーブル仕様
専用ケーブル品番 | 接続部形状 | ねじの呼び M |
ケーブル長さ (m) |
最少曲げ半径(mm) | コネクタ配置 | |
---|---|---|---|---|---|---|
固定使用時 | くり返し動作時 | |||||
LZCM5L | L型 | M5×0.5 | 3 | 18 | 35 | |
LZCM5S | ストレート型 | M5×0.5 | 3 | 18 | 35 | |
LZCM8L | L型 | M8×1 | 5 | 22 | 43 | |
LZCM8S | ストレート型 | M8×1 | 5 | 22 | 43 |
センサ・専用ケーブル取りつけ時の寸法
センサ取り付け時
ケーブル取りつけ時
品番 | M | As | 専用ケーブル取りつけ寸法 | ||
---|---|---|---|---|---|
L型 | ストレート型 | ||||
Bs | Cs | Bs | |||
MKS-1501-A | M8×1 | 23 | 37 | 12 | 51 |
MKS-2001-A | M8×1 | 30 | 44 | 11 | 58 |
MKS-2501-A | M8×1 | 24 | 38 | 10 | 52 |
MKS-3001-A | M8×1 | 30 | 44 | 7 | 58 |
MKS-3501-A | M8×1 | 27 | 41 | 7 | 55 |
MKS-4501-A | M8×1 | 20 | 34 | 2 | 48 |
MKS-5501-A | M8×1 | 30 | 44 | 2 | 58 |
MKS-6501-A | M8×1 | 30 | 44 | 2 | 58 |
MKRS-1200-A | M8×1 | 25 | 39 | 13 | 53 |
MKRS-1600-A | M8×1 | 24 | 38 | 13 | 52 |
MKRS-2000-A | M8×1 | 22 | 36 | 11 | 50 |
MKRS-2500-A | M8×1 | 26 | 40 | 10 | 54 |
MKRS-3000-A | M8×1 | 26 | 40 | 7 | 54 |
MKRS-4000-A | M8×1 | 21 | 35 | 2 | 49 |
MKRS-5000-A | M8×1 | 22 | 36 | 2 | 50 |
MKRS-6000-A | M8×1 | 22 | 36 | 2 | 50 |
MBPS-2001-CS1 | M5×0.5 | 16 | 28 | 8 | 40 |
MBPS-2504-BS1 | M8×1 | 23 | 37 | 11 | 51 |
MBPS-3004-BS1 | M8×1 | 24 | 38 | 10 | 52 |
MBPS-3504-BS1 | M8×1 | 16 | 30 | 8 | 44 |
MBPS-4504-BS1 | M8×1 | 26 | 40 | 7 | 54 |
MBPS-5501-CS1 | M8×1 | 22 | 36 | 2 | 50 |
- 代表的な品番の寸法です。表中にない品番につきましてはお問い合わせください。
価格・納期
- コンタクトセンターへお問い合わせください。
商品紹介
生産性・作業性向上
工作機械
半導体製造装置
食品機械
自動車製造工程
医療機器
FA機器
直動サポート