公開日:2015年01月19日

高性能ショックアブソーバの特殊仕様

このエントリーをはてなブックマークに追加

クリーンルーム仕様

クリーンルームで使用できるパワーストップ(高性能ショックアブソーバ)を製作します。
FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械など。
クラス1000対応の実績があります。

クリーンルーム対応の特殊オイル

スパイラルグルーブピストンの溝形状を変更することで、パワーストップ(高性能ショックアブソーバ)の性能を維持しつつ、クリーンルーム対応の特殊オイルに変更します。
低発塵性オイルや低揮発性オイル、食品用オイルなど、使用環境に適したオイルが使用できます。

最小限のオイル漏れ

予圧スプリングの働きでオイルリザーバ内のオイルが、オイルシールを常に加圧した状態に保持。高いシール機能により、オイル漏れを最小限に抑えて、使用環境に与える影響を最小限にします。 ( APS のみ)

クリーン洗浄・クリーン梱包

作業はすべて当社クリーンルーム内で行います。
みなさまのクリーンルームに直接お届けします。

カスタマイズ クリーン・真空・非磁性 工作機械 半導体製造装置 食品機械 自動車製造工程 医療機器 FA機器 直動サポート
このエントリーをはてなブックマークに追加