corporate_fare企業情報

最適設計・工程短縮・コストダウンには実は鋳物化がおすすめ!

鋳物づくりのプロによる
「最適設計」

NBKでは、お客さまより既存の図面をお預かりすると、各工程の担当部門が集まり、鋳物化設計レビューを行います。鋳物化において、強度などの要件を満たしながら重量や加工工数を最小化する設計を重要視しています。お客さまごとに最適な鋳物の形状、 加工、 出荷について考える VE提案力が当社の強みです。

※Value Engineering:製品やサービスの「価値」を「機能」と「コスト」との関係で捉え、体系化された手順によって価値の向上をはかる手法です。

お客さまの手間を削減する
「工程集約」

NBKが設計から加工まですべての工程をワンストップで対応し、お客さまに完成品を納入します。そのため、工程別にそれぞれ行っていた手配がNBK1か所で完了します。また、溶接・切削などの個々の部品の調達・在庫管理の手間を削減できます。

スワイプで横にスクロールできます

加工・表面処理も
お任せください

鋳物の加工や表面処理まで、
NBKがまとめて対応します。

保有設備

その他、NC旋盤、マシニングセンタ多数
(加工治具も自社で製作しています)

表面処理

その他の処理についてもお問い合わせください。

NBKの鋳物の型は低コスト

鋳物のネックとして考えられがちな「型代」ですが、一般的に、ダイカストや鍛造に比べて鋳物の型代は安く済みます。NBKは型を内製しているため、さらに費用を抑えることができます。生産数に応じたコストダウンのイメージについては下部のグラフをご覧ください。

NBKと他製法との比較

※スワイプで横にスクロールできます

※NBKの鋳造ラインはFC(ねずみ鋳鉄)のみです。
FCD(ダクタイル鋳鉄)、アルミ鋳物は協力工場とのネットワークにより対応可能です。詳しくはご相談ください。

コストダウンのイメージ

生産数

※スワイプで横にスクロールできます

高品質・納期遵守

IoTによる品質管理

NBKではさまざまな試験や分析検査を導入し、さらにこれらのデータをサーバ上で一元管理することで、高品質な製品を提供することをお約束しています。また、一般的な鋳造工場では難しい、高い納期遵守率を達成しており、その比率は99%以上と非常に高い水準を誇っています。

※スワイプで横にスクロールできます

生産スケジュールに
遅れが出ないよう事前に
型の確認工程を設定

棚に表示されたQRコードを読み取ると、型のショット回数が自動でカウントされます。1,000ショットごとに実物の測定データとCADデータを照合し、型が摩耗していないか確認することで、品質を担保しています。

型の棚番地QRコード管理
造型数のカウント

型や鋳物のスキャン・CADデータとの
照合

安定供給

変種変量生産を実現する
「相込め鋳造」

NBKの鋳造ラインでは標準品のプーリーを生産しています。 お客さまの製品をプーリーと組み合わせて鋳造するため、低コストかつ短納期で小ロットにも対応できます。

すでに鋳物をお使いの方も
こんなお悩みはありませんか?

NBKにご相談ください!