NBKのハンドル自動化ユニット

クラウド型遠隔監視システム イージー・アイ・オー IoT導入の悩みの種… システム設計が不要です!

インターネット
ゲートウェイ

データロガー
I/Oユニット

PLC

通信設定

サーバ

ソフトウェア

クラウド型遠隔監視システム イージー・アイ・オー Powered by eze Systemクラウド型遠隔監視システム イージー・アイ・オー Powered by eze System

IoT導入、これ1台でOK

ezeioイメージ

各種センサのデータの取得からクラウドサーバへの
データ送信・監視・アラームまで備えたトータルシステムです。
*ezeioに接続するセンサは別途必要です。

シンプルだけど高い汎用性
さまざまな場面で使用可能です

さまざまなセンサ情報を監視し、電源On/Offなどの
信号の出力・アラーム通知を行うことができます

屋内でも屋外でも
使用可能

屋外使用イメージ

ezeioにはSIMカードを内蔵しており、携帯電話回線を使用した無線通信ができるため、屋外でも使用が可能です。通常はルーターなどを別に準備する必要があるため、屋外での使用は困難です。

多機能かつ
直感的な操作画面

管理画面イメージ

取得したデータは、インターネット環境があれば、どこからでも確認できます。多機能かつ直感的操作が可能なユーザインターフェイスで、データの監視や各種機能設定が簡単に行えます。

低コストで
スタートできるIoT

コスト

取得したデータはクラウドサーバに保存され、それらの監視はインターネット上の専用サイトでできるため専用のサーバやソフトウェアをご用意いただく必要はなく、イニシャルコストを抑えることができます。

多様な業界で
様々な箇所に使用できます。

工場内での活用例

電圧・電流異常の検知

センサにより電圧・電流異常を検知することで、予知保全と、それによる損失削減が可能です。

温度検知でファンをOn/Off

ezeioは電源On/Offの信号も出力できるため、専用のシステムを構築する手間を省略できます。

工場イメージ

農場での活用例

土壌水分の監視

センサにより正確に土壌水分を監視・管理することで、作物の品質向上につながります。

温度・湿度の自動調整

温度・湿度を監視するだけでなく、調整機器の電源On/Off信号も自動で出力できます。

農場イメージ

建設現場での活用例

建設現場と設備をリモートアクセス

遠隔地からでも建設現場にリモートアクセスできるため、監視人件費の削減につながります。

水質・CO2などの環境測定

現場環境の確実な監視により、法令遵守、安全性向上につながります。

工場イメージ

レンタル機器への活用例

機器の稼働状況の監視

レンタル機器の稼働状況を遠隔監視したり、GPSトラッキングによる盗難防止も可能です。

故障や温度レベルのアラート

温度などの状態を監視することで、故障の予知保全の確度を高め、安全性を向上させます。

農場イメージ

NBK鋳物工場「美濃工園」での
採用事例

砂処理設備ベルトコンベアの予知保全

導入
24ヶ所のモータを監視

鋳造工場の砂処理設備の予知保全のため、砂を運搬するベルトコンベアに取りつく24ヶ所のモータの電流値を「ezeio」にて監視。電流値が閾値を超えた場合にアラームメールが送信されるよう設定しました。

取りつけ期間:2日間/導入費用:約25万円

(本体、電流クランプ計、電線、人件費など)

ラインイメージ

結果
ライン停止を未然に防止

導入後しばらくして、「ezeio」が電流値の異常を感知し、アラームが頻発したため、現場を確認したところ、対象モータにて従動するローラーが回転しておらず、ベルトに負荷がかかっている状態でした。最悪の場合、ベルトが切断し、ラインが停止してしまう事態を未然に防ぐことができました。

ローラーの異常を早期に発見!
モータの電流値管理のみでも予知保全の効果あり

ラインが停止した場合の損失

半日程度ラインが停止鋳物の枠単価5,000円×320枠=1,600,000円の損失+修理のための深夜・休日出勤対応の人件費→未然に防ぎ、損失0に

シンプルな構造のため、設置がしやすく後付けが楽でした。これまで点検対象ではなかった箇所を定期点検項目に追加することにより、今ではアラームもなくなりました。
シンプルな構造のため、設置がしやすく後付けが楽でした。これまで点検対象ではなかった箇所を定期点検項目に追加することにより、今ではアラームもなくなりました。

こんなお悩みをお持ちの方へ…

IoT導入の費用が心配…

導入にかかる期間はどれぐらい?

IoTってスモールスタートできるの?

複数箇所を一括で管理したい…

ご相談ください!