4つの特長
NBKが提案する
スイッチボックスの
新しいカタチ
-
01豊富な
ラインアップ - 02高耐久性
- 03機能美
- 04高視認性
01豊富なラインアップ
スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など、あなたのご要望にお応えできる、140億通り以上のバリエーションがあります。

02高耐久性
スイッチはすべて金属製。文字はレーザ刻印で、摩耗に強く、長期間の使用でも消えることがありません。さらにIP65の防塵・防水性能を実現しています。
*キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40

03機能美
黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。

04高視認性
本体に組み込まれたLEDライトは、全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。(LEDの発色は7パターンあり、状態に応じて変えることで、視覚的に状態を把握できます。)