ロボットハンドを空気圧から
電動に変えたいが、把持力が足りない
ロボットサイズを小さくしたい
様々なワークを一つのロボットハンドで
把持・搬送したい
ロボットをAGV・走行ロボットに載せてワーク搬送したい
CO2排出量を削減するために、
ロボットを電動化したい
NBKの電動ロボットハンドは、小型・軽量なのに高把持力。その強さは空気圧と同等レベルの1,800Nに達します。これまで空気圧から電動へ置き換えを検討したときに把持力不足で諦めていたアプリケーションも、高い把持力を備えたNBKの電動ロボットハンドなら置き換えが可能です。
また、高把持力かつ小型・軽量なため、把持力を維持したままロボットハンドの軽量化も可能です。
その結果、可搬質量の小さなロボットを選定でき、ロボットの小型化を実現できます。
電動ロボットハンドは、複数のワークに対する把持力・把持位置が設定できます。このため、複数種類(サイズ・質量・形状等)のワークを1台のロボットハンドで把持できます。また、ワーク毎に把持力を1%単位で微調整できる電動ロボットハンドもあります。
ロボットハンドを空気圧から電動に切り替えるとエアコンプレッサが不要になりますが、多くのお客さまが把持力の条件を満たす電動ロボットハンドがなかなか見つからないとお悩みです。NBKの電動ロボットハンドは、空気圧並みの高把持力なので、重量ワークも問題なく把持・搬送できるためエアコンプレッサレスを実現できます。
また、小型・軽量・高把持力なNBKの電動ロボットハンドをAGV・走行ロボットに搭載すると、全体の軽量化により走行時の高速化が可能で、さらに重量ワーク把持との両立も実現できます。
昨今、製造業の工場などを中心に、環境保全への積極的な取り組みへの気運が高まっています。これまでは、CO2排出の大きな原因となるエアコンプレッサを廃止するために工場全体の電動化を検討しても、電動ロボットハンドの把持力が足りず諦めることもありました。
しかし、NBKの電動ロボットハンドは空気圧タイプに匹敵する把持力を備えており、これまで諦めてきた電動化を実現できます。
| 従業員数 |
2,001名以上
|
|---|---|
| 使用環境例 |
ピッキング
|
| アプリケーション |
クランクシャフトばら積みピッキング
|
| 詳細品番 |
| 従業員数 |
101~300名
|
|---|---|
| 使用環境例 |
ケーサーライン
|
| アプリケーション |
目薬のケーサーライン
目薬箱詰め自動化 |
| 詳細品番 |
| 従業員数 |
2,001名以上
|
|---|---|
| 使用環境例 |
マグネット供給
|
| アプリケーション |
レアアースマグネット供給装置
|
| 詳細品番 |
| 従業員数 |
2,001名以上
|
|---|---|
| 使用環境例 |
モータ組み立て
|
| アプリケーション |
モータステータ、シムリング把持
|
| 詳細品番 |
| 爪 | 商品画像 | シリーズ 品番 |
説明 | 詳細品番 | 把持力(N) | 質量(kg) | 片爪 ストローク |
PDFカタログ データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2爪 |
|
GEP 2000 |
小型タイプ 小型、軽量のワーク把持や限られたスペースに 電子部品、精密部品、樹脂部品の搬送におすすめ |
GEP2006 | 40-145 | 0.18 | 6 | |
| GEP2010 | 50-200 | 0.31 | 10 | |||||
| GEP2013 | 90-360 | 0.54 | 13 | |||||
| GEP2016 | 125-500 | 0.9 | 16 | |||||
|
GEP 5000 |
高把持力・高剛性モデル 切削、研削加工など厳しい環境で使用可能 長爪の取りつけが可能 |
GEP5006 | 540-960 | 0.79 | 6 | ||
| GEP5008 | 650-1150 | 1.16 | 8 | |||||
| GEP5010 | 980-1520 | 1.66 | 10 | |||||
|
GEH 6000 |
ロングストロークタイプ サーボ制御で爪の位置や把持力を自由に設定可能 組立やばら積みピッキングなどに 低把持力タイプ、高把持力タイプをラインアップ |
GEH6040 |
10-180 100-1000 |
0.7 | 40 | ||
| GEH6060 |
10-180 100-1000 |
0.9 | 60 | |||||
| GEH6140 | 150-1800 | 1.9 | 40 | |||||
| GEH6180 | 150-1800 | 2.6 | 80 | |||||
| 3爪 |
|
GED 5000 |
高把持力・高剛性モデル 切削、研削加工など厳しい環境で使用可能 長爪の取りつけが可能 |
GED5006 | 540-960 | 1.09 | 6 | |
| GED5008 | 650-1150 | 1.66 | 8 | |||||
| GED5010 | 980-1520 | 2.33 | 10 | |||||
|
GED 6000IL |
ロングストロークタイプ サーボ制御で爪の位置や把持力を自由に設定可能 多品種円形ワークの把持に 低把持力タイプ、高把持力タイプをラインアップ |
GED6040 |
15-165 150-800 |
2.8 | 40 | ||
| GED6100 | 210-1700 | 4.9 | 40 |