公開日:2019年09月19日
空気圧グリッパ
NBKの空気圧グリッパ 3大メリット
フラッグシップ機種 5000シリーズ
構造
5000シリーズの特長
空気圧グリッパ ポジショニング
5000シリーズ ラインアップ
標準タイプ | 防水・防塵タイプ | ローコストタイプ | |
---|---|---|---|
■スティール/スティールガイド ■ 保護等級IP64 ■ 最大3000万回メンテナンスフリー*2 ■ 片爪ストローク:2.5~45mm |
■スティール/スティールガイド ■ 保護等級IP67*1 ■ 最大3000万回メンテナンスフリー*2 ■ 片爪ストローク:2.5~45mm |
■スティール/アルミニウムガイド ■ 保護等級IP40 ■ 最大1500万回メンテナンスフリー*2 ■ 片爪ストローク :2.5~16mm(2爪平行タイプ) :2.5~13mm(3爪タイプ) ■ 約30%コストダウン |
|
2爪平行タイプ 把持力範囲: 140~26950N |
|||
3爪タイプ 把持力範囲: 310~72500N |
*1 エアパージ供給時 *2 ご使用条件により異なります
標準グリッパ ラインアップ
防水・防塵タイプ | ローコストタイプ | |
---|---|---|
■ 防水・防塵対策用カバーつき ■ 保護等級IP64 ■ Tスロットガイド ■ 小型・高把持力・高剛性 ■ 片爪ストローク:4~16mm |
■ 保護等級IP40 ■ Tスロットガイド ■ 小型・高把持力・高剛性 ■ 片爪ストローク:3~30mm |
|
2爪平行グリッパ | GP400-21 |
GP400 |
3爪グリッパ | GD300-21 |
GD300 |
代表機種 2爪平行グリッパ - ロングストロークシリーズ
NBKは2爪ロングストロークタイプのクラスで豊富なラインアップを取り揃えています。剛性と把持力がすぐれています。
GPH8000 シリーズ 2爪平行グリッパ
- 高剛性・高精度
- 片爪ストローク(4種):62.5、100、125、150mm
- 最大把持力:2000N
- 薄型設計
▶ 上下方向のスペース確保に役立ちます。 - 安全設計
▶ 空気圧が降下した際もワークを把持するクランプ機構搭載モデルもあります。
▶ シールされた丸シャフトとスクレーパにより厳しい使用環境でも使用できます。IP54対応。 - 超重量爪が使用可能
(片側最大搭載可能サイズ: 重量35kg、長さ600mm)
▶ 大型ワークの搬送に適します。 - 爪動作の同期・非同期が選べます。
▶ 非同期タイプは片側を固定してセンターを外した把持が可能です。
同期と非同期
- 同期
センターが基準面となり、両側の爪が同期して等速で動き、ワークを把持します。
- 非同期
片側の爪が固定されそこが基準面となり、もう片側の爪が移動することで把持します。サイズの異なるワークを同じ基準面で把持することができます。
GH6000 シリーズ 2爪平行グリッパ
- 高剛性・高精度
- 片爪ストローク:20~200mm
- 把持力範囲:120~3400N
MGH8000 シリーズ 2爪平行グリッパ
▶ IP54
ソリューション事例
ロボットの動力負荷を軽減
NBKの高性能グリッパは、高把持力・高剛性のため、従来よりロボットを小型・軽量化することが可能です。可搬重量の小さなロボットが使用できるため、動力負荷を軽減できます。使用環境例:ロボットのワーク搬送
推奨商品品番:GPP/GPD5000シリーズ
グリッパの防水性・防塵性を高める
防水性・防塵性が高いグリッパなら、クーラントがかかる加工機内や洗浄工程、粉塵が発生するような厳しい環境でも使用できます。使用環境例:機械加工
推奨商品品番:GPP/GPD5000/GP400/GD300シリーズ
グリッパを高温環境で使用
NBKの空気圧グリッパは剛性が高いため、長い爪が使用でき、熱源から距離を取ることができます。また、耐熱モデルのグリッパを使用すれば、高温のワークを搬送することが可能になります。使用環境例:鍛造、鋳造、焼き入れ
推奨商品品番:GPP/GPD5000シリーズ
ロボットを省スペース化
グリッパ本体やロボットのサイズダウンで、省スペース化が可能です。 その結果、限られたスペースでの自由度が高まります。使用環境例:検査装置、大型ロボット使用時
推奨商品品番:GP/GD5000/GH6000シリーズ
メンテナンスコストを削減
最大3000万回というすぐれた耐久性で、長期のメンテナンスフリー* (無給油)を実現し、装置点検・保守コストを大幅に削減します。 10秒/サイクル × 16時間/日 × 360日稼働/年として約14年間と いう長寿命となります。使用環境例:厳しい環境下(クーラント・粉塵等)
推奨商品品番:GPP/GPD5000シリーズ
*ご使用条件により異なります。
重量物を搬送/長爪を使用
グリッパの剛性不足で重量物の搬送や長爪の使用ができず、グリッパ の大型化・アームの変更が必要な場合がありますが、剛性の高いNBK の空気圧グリッパなら、サイズを保ったまま重量物の搬送も、長爪の 使用も可能です。使用環境例:ガントリローダ、ロボット搬送
推奨商品品番:GPP/GDP5000/GH6000シリーズ
高速搬送用
軽量のグリッパで稼動時の動力負荷を低減します。 軽量でも把持力はそのままのグリッパがあります。使用環境例:搬送
推奨商品品番:GPP/GPD5000/GP400/GD300シリーズ
商品紹介
生産性・作業性向上
コストダウン・省エネ・長寿命
小型・省スペース・軽量化
高強度・高剛性
工作機械
自動車製造工程
FA機器
高性能グリッパ