生活・文化用品/鋳物工芸品|新商品
pigrillを発売しました。
低重心鋳鉄おもりを発売しました。
ミニチュア燈籠を発売しました。
2026年07月10日
特殊ねじ |新商品
フランジ付き六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき / 銀メッキ)を発売しました。
2026年06月30日
工場設備用部品 |新商品
クランプスタンドを発売しました。
ロックピンを発売しました。
PEEK製の樹脂ねじに新サイズを追加しました。
長穴用座金組込み六角穴付きボルト(大径平座金)を発売しました。
2026年05月26日
L型のモータブラケットを発売しました。
2026年05月01日
アルミフレームスタンドを発売しました。
Almaを発売しました。
斜め締め防止ねじを発売しました。
2026年04月01日
18リットル缶キャリー - 一斗缶用を発売しました。
緊締具を発売しました。
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
2024年06月25日
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
プーリーに軸穴・キー溝・押しねじ穴の追加工をします。
ロープシーブに、ご希望の単列深溝玉軸受用の穴加工を行います。 止め輪用の溝加工やベアリングの組み込みにも対応します。
軸継手に軸穴・キー溝・押しねじ穴を追加工します。
カップリングに軸穴や新JISキー溝を追加工します。
カップリングに付属するねじをステンレス製に変更します。
商品をクリーンルームで洗浄・梱包します。FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品に。
リニアクランパ・ズィーマニュアルタイプのレバー部首下長さを延長できます。
ねじにゆるみ止め処理をします。 接着剤の塗布やシールテープを貼る手間を省きます。
ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします。
レバー・ノブのめねじ商品とスクリューを嫌気性接着剤で接着後、ピン止めで固定します。
取っ手・ヒンジに取りつけ用のねじを付属します。
ハンドルの軸穴を追加工します。 お客さまにて軸穴を加工する手間を省きます。
スケールプレート・スケールステッカを1mm単位でお好みの長さにカットします。
NBK商品に各種マーク・文字をレーザ刻印します。
アクチュエータの側面に目盛りをレーザ刻印します。 ワークの位置決めに最適です。
袋入り数が決まっている、特殊ねじ(e-nedzi.com®)商品のバラ売りに対応いたします。
ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護・点検用カバーの固定用ねじに。
新規保存