• 鋳物工芸品

ミニチュア燈籠

Miniature Lanterns (Toro)

CLGTR

寸法・CAD・価格

品番 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
CLGTR-KG-150 1.5 28,000 30,800 カート 非在庫

*想定を超える多くのご注文をいただき生産の上限に達したため、現在、新規のご注文の受付を停止しています。
システムの仕様上、表示は「非在庫」としています。

材質・仕上げ

CLGTR
本体 鋳鉄

本商品は塗装を行っておりません。
表面には、焼入れによる酸化皮膜を形成しております。
直接素手で触れた箇所が変色する場合があります。ご留意ください。
経年により表面の色合いが変化します。経年変化をお楽しみください。
キャンドルは付属していません。


特長

CLGTRミニチュア燈籠

CLGTRミニチュア燈籠

CLGTRミニチュア燈籠

CLGTRミニチュア燈籠

CLGTRミニチュア燈籠

CLGTRミニチュア燈籠


使用上の注意

日々のお手入れ

  • 柔らかい布や羽はたきを使用し、定期的にほこりや汚れを優しく払ってください。
  • 鋳物は衝撃に弱い素材のため、落としたり、固いものにぶつけたりしないようご注意ください。欠けやヒビ割れの原因になります。
  • 水を使用した清掃は避けてください。発錆の原因になります。

保管方法

  • 日差しが直接当たる場所は、変色や劣化の原因となるため避けてください。
  • 高温多湿環境下での保管は発錆の原因になります。通気性の良い乾燥した場所に保管してください。
  • 寒冷地で屋外に設置した場合、本体内部に溜まった水分が凍結・膨張し、ヒビ割れや破損の原因となる恐れがあります。
    冬季は屋内に移動させてください。

火を灯す場合

  • 火のついたキャンドルなどを入れて使用する際は、周囲に燃えやすい物を置かず、その場を離れないでください。
  • 安定した場所で使用し、風の当たる場所は避けてください。
  • 使用中および使用直後は高温になり、火傷をする恐れがあります。熱が完全に冷めてから移動やお手入れを行ってください。

ご注意

  • 本商品は鋳物製です。強い衝撃を与えないでください。
  • 金属たわしや研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。表面に傷がつき、風合いを損ねる原因となります。
  • 発錆が生じた場合は、速やかに取り除いてください。放置すると腐食が進み、商品の強度が損なわれる恐れがあります。
  • 重量物のため、落下すると重大な事故につながる恐れがあります。本商品を吊って使用する場合は、十分にご注意ください。
    お子さまの手の届かない場所で使用・保管してください。
  • 破損した場合は、鋭利な破片でケガをする恐れがあります。速やかに破棄するか、安全な場所に保管してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。