高減衰能ゴムタイプカップリング

写真 フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-標準タイプ フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ロングタイプ フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ショートタイプ フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ - セットスクリュータイプ フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-標準タイプ
品番 XGT2 XGL2 XGS2 XGT XGT-C
特長 バックラッシュ0(ゼロ)
高ゲイン対応
高トルク
高ねじり剛性
振動吸収性
バックラッシュ0(ゼロ)
高ゲイン対応
高トルク
高ねじり剛性
振動吸収性
バックラッシュ0(ゼロ)
高ゲイン対応
高トルク
高ねじり剛性
振動吸収性
低コスト
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
サイズ スタンダード ロング ショート スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング クランピング クランピング セットスクリュー セミスプリット
外径 φ15 ~ φ68 φ15 ~ φ39 φ15 ~ φ39 φ15 ~ φ56 φ15 ~ φ56
トルク 1.1N・m ~ 65N・m 1.1N・m ~ 13.5N・m 0.5N・m ~ 7N・m 1.1N・m ~ 35N・m 1.1N・m ~ 35N・m
価格 4,000円~ 4,000円~ 4,000円~ 2,160円~ 3,690円~
写真 フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ - シングルクランプタイプ フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ (ショート) - セットスクリュータイプ フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ショートタイプ フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ (ショート) - シングルクランプタイプ フレキシブルカップリング-高減衰能ゴムタイプ-ロングタイプ
品番 XGT-CS XGS XGS-C XGS-CS XGL-C
特長 低コスト
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
低コスト
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
低コスト
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
高減衰能対応
高振動吸収
バックラッシュ0(ゼロ)
サイズ スタンダード ショート ショート ショート ロング
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング セットスクリュー セミスプリット クランピング セミスプリット
外径 φ15 ~ φ56 φ15 ~ φ39 φ15 ~ φ39 φ15 ~ φ39 φ15 ~ φ39
トルク 1.1N・m ~ 35N・m 0.5N・m ~ 7N・m 0.5N・m ~ 7N・m 0.5N・m ~ 7N・m 1.1N・m ~ 13.5N・m
価格 2,630円~ 2,160円~ 3,690円~ 2,630円~ 3,690円~

関連商品

写真 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
品番 flexus MPF MDR
品名 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
特長 - フォトセンサ用フランジ ステッピングモータ用ダンパ
価格 お問い合わせ 1,380円~ 900円~

その他のカップリングを見る

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)