更新日:2026年07月06日

スライドレールとは?種類と特長を一挙紹介!

このエントリーをはてなブックマークに追加

スライドレール

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

ichiran


スライドレールとは

スライドレールとはテレスコピックとも呼ばれており、引き出しやドア、可動式の部品を滑らかに開閉・移動させるためのガイドとして使用される部品です。
家具の引き出しに限らず、工具棚など各種産業設備などに使用されます。


slide-rail-1
slide-rail-2

スライドレールの種類

カテゴリ

スライドレール


ボールベアリングを使って滑らかな動きを実現するタイプのスライドレールです。
ベアリングは金属製の球状部品で、レール内を転がることで摩擦を大幅に減らし、スムーズで耐久性の高い動作を可能にしており、水平方向への取りつけに適しています。
オフィスの引き出しや工業用の機器などで広く使われています。

TSCC-ML


リニアスライドレール

ボールベアリングを使って滑らかな動きを実現するタイプのスライドレールです。
レールは押し出しで製造、かつ摺動面は高周波焼き入れを施しています。
また、定格荷重・静粛性能においてすぐれており、水平方向の取りつけに適しています。( TSK TSL は除く)
耐久性が求められる産業機械や生産施設で使用されています。

スライドレール

ローラガイド

ローラタイプのベアリングを使用することで滑らかな直線運動を可能にし、耐久性・静粛性にすぐれています。
また、安定性にすぐれ、高速移動に対応しており、水平方向・垂直方向の移動にも使用が可能です。

スライドレール

段数

2段引き

2段引きのスライドレールはストローク量が少ない機構となり、インナースライドの約1/4がアウタースライドに残ります。
そのため、引き出しを奥まで引き出すことはできません。ただし、スライドレールの厚みは3段引きと比べ薄くなるため
コンパクトな設計が可能です。

スライドレール

3段引き

3段引のスライドレールは、インナースライドがアウタースライド全長分のストローク量を確保できるため、引き出しを奥まで引き出すことができます。
そのため、広い開口部が必要な家具や収納に向いています。

スライドレール

スライドレールの機能

機能・タイプ別

スタンダードタイプ

ガイド機能のみのシンプルなタイプ。衝撃緩和用のゴムストッパつき。

スライドレール

コンパクトタイプ

他のタイプと比べて、スライドレールの幅が細く、コンパクトな設計が可能です。

TSA

クローズロック

全閉時にロック可能なクローズロック機構つき。緑色のレバーを押すとロックが解除されます。

クローズロック
クローズロック

オープンロック

全開時にロック可能なオープンロック機構つき。黒色のストッパを押すとロックが解除されます。

オープンロック
オープンロック

オープン&クローズロック

全開時全閉時にロック可能なオープン&クローズロック機構つき。レールを引き出したとき、
インナースライドと中間スライドはそれぞれのポジションでロックされます。
全開時、緑色のレバーを引くとロックが解除されます。また、全閉時、緑色のレバーを押すとロックが解除されます。

オープン&クローズロック
オープン&クローズロック

脱着機能

インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。

TSDA
dattyaku

セルフクローズ

棚や引き出しなどが自動的に閉まる機能です。ある程度まで手動で閉め、残りの距離は自動的に閉まります。

TSEA
self-close

セルフ&ソフトクローズ

セルフクローズ機能にゆっくりと静かに閉まる機能が追加されたアイテムです。内部の物の破損を防ぎます。

self-soft-TSFA
self-soft

プッシュオープン

棚や引き出しを手で押すことで、自動的に開く機能です。取っ手やノブがないデザインの棚や引き出しに使用されます。

push-TSG
push

両スライド

両スライド仕様。左右どちらの方向にもスライドします。

both-slides-TSH

ステンレス製

ステンレス製。FDA基準に準拠した潤滑油を使用しています。

ステンレス

ichiran

スライドレールの選び方

1,耐荷重

引き出しに収納する物の重量を考慮し、対応する耐荷重を持つスライドレールをお選びください。


2,移動距離

引き出す長さ(移動距離)に合った長さのスライドレールをお選びください。


3,厚みと高さ

引き出しのサイズと設置スペースに合ったレールの厚みと高さをお選びください。


4,機能

用途に合った機能をお選びください。


スライドレールのラインアップ

■耐荷重から探す

 


 

段数

耐荷重 ((N/ペア)1万回*1)
~400 ~600 ~800 ~1000 ~1200 ~1400 ~1600 ~1800 ~2000 ~2200 ~2400 ~2600 ~2800 ~3000 ~3200 ~3400
TSA 2段引 ○                              
TSB 2段引   ○ ○                          
TSCA 3段引     ○ ○ ○ ○                    
TSCB 3段引             ○ ○ ○ ○            
TSCC-B 3段引                     ○ ○ ○ ○ ○ ○
TSCC-K 3段引                     ○ ○ ○ ○ ○ ○
TSCC-M 3段引                     ○ ○ ○ ○ ○ ○
TSCC-Q 3段引                     ○ ○ ○ ○ ○ ○
TSDA 3段引 ○                              
TSDB 3段引 ○ ○                            
TSDS 3段引   ○                            
TSEA 3段引 ○ ○                            
TSEB 3段引       ○ ○ ○                    
TSEC 3段引               ○ ○ ○ ○          
TSFA 3段引 ○                              
TSFB 3段引     ○                          
TSG 3段引 ○ ○                            
TSH 3段引         ○ ○                    
*1:スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。
   固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。
   詳しくは技術資料をご確認ください。

■移動距離から探す

 


 

厚み

 

高さ

移動距離 (mm)
~300 ~400 ~500 ~600 ~700 ~800 ~900 ~1000 ~1100 ~1200 ~1300 ~1400 ~1500 ~1600
TSA 9.5 27 ○ ○                        
TSB 13.5 37 ○ ○ ○ ○                    
TSCA 17.2 55.8   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○      
TSCB 18.4 70.9     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○      
TSCC-B 19.1 76.2 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○     ○     ○
TSCC-K 19.1 76.2 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○     ○     ○
TSCC-M 19.1 76.2 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○     ○     ○
TSCC-Q 19.1 76.2 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○     ○     ○
TSDA 12.7 36 ○ ○ ○ ○ ○                  
TSDB 12.7 45.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○                
TSDS 12.7 45.4 ○ ○ ○ ○                    
TSEA 12.7 45.6 ○ ○ ○ ○ ○                  
TSEB 18.5 55.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○                
TSEC 18.4 70.9   ○ ○ ○ ○ ○                
TSFA 12.7 45.4 ○ ○ ○ ○ ○                  
TSFB 18.5 55.8   ○ ○ ○ ○                  
TSG 12.7 45.4   ○ ○ ○ ○                  
TSH 17.3 55.8       ○ ○ ○ ○              

■機能から探す

 機能  脱着機能
 あり なし
 スタンダード  TSDA
 TSDB
 TSDS (ステンレスタイプ)
 TSA*2 (コンパクトタイプ)
 TSB
 TSCA
 TSCB
 TSCC-B*3
 セルフクローズ  TSEA  TSEB
 TSEC
 セルフ&ソフトクローズ  TSFA  TSFB
 プッシュオープン  TSG  ー
 クローズロック  ー  TSCC-M*3
 オープンロック  ー  TSCC-K*3
 オープン&クローズロック  ー  TSCC-Q*3
 両スライド  ー  TSH
*2:金属ストッパを採用。その他のタイプはゴムストッパを採用しています。
*3:ボールケージが全て樹脂製です。そのため静粛性に一段とすぐれています。

取っ手・ノブの紹介

スライドレールを使用する引き出しや棚に組み合わせて使える取っ手やノブがあります。
スライドレールの選定と併せて、取っ手・ノブの選定もいかがでしょうか。
取りつけ方法・形状・材質・色など、豊富なラインアップでお客さまのニーズに合わせた取っ手・ノブをご提案いたします。


選定ナビ
選定ナビから選ぶ

お問い合わせ

関連記事

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 生産性・作業性向上 安全対策・予防措置 コストダウン・省エネ・長寿命 設計者のための機械要素部品解説 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加