スケールプレート・スケールステッカ カットサービス

このエントリーをはてなブックマークに追加

※スケールプレート・スケールステッカ カットサービスは、メールまたはFAXにてご注文の場合のみの限定サービスです。

サービス内容

  • スケールプレート・スケールステッカを1mm単位でお好みの長さにカットします。
  • 機器・装置のスペースや目的に応じて、スケールプレート・スケールステッカをより使いやすくするサービスです。

対象商品

価格・納期

商品記号 数量 価格(円) 納期
片側 両側

FSP FSP-V

FSP-HSR FSP-V-HSR

1- 9
200 250 実働1日目出荷
10- 99
150 200 実働3日目出荷
FSS FSS-V FST FST-V 1- 9
200 250 実働1日目出荷
10- 99
150 200 実働3日目出荷

 

  • スケールステッカ・スケールプレートカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
  • 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
  • 例: 2 日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

ご注文までの流れ

①加工記号CT を指定してください。
②カットする端面を指定してください。

③カットする位置をカットする端面側の目盛りから1mm単位で指定してください。

  • 例:片側カットの場合
    FSP-100-L(スケール長100mm)を左端の目盛りから15mm
    の位置でカットする場合、品番はFSP-100-L-CT-L15 にな
    ります。

  • 例:両側カットの場合
    FSP-100-L(スケール長100mm)を左端の目盛りから15mm の位置、右端の目盛りから10mmの位置でカットする場合、 品番はFSP-100-L-CT-L15-R10 になります。

  • カット面の目盛りを残すため、カット面のR加工およびC面加工は行いません。
  • カットする位置の公差は±0.5mmです。
  • 両側をカットする場合は両側について、横型は左側から、また縦型の場合は上側からカットする位置を指定してください。
  • スケールの縮尺に関わらず、実寸1mm単位でのカットになります。

品番指定

商品品番の末尾に-CTを追加し、カットする端面・カットする位置(1㎜単位)を指定してください。

*ご注文数が10個 - 99個の場合は、実働3日目出荷になります。
*100個以上の場合コンタクトセンターへお問い合わせください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)