• スケール

FSP-V-HSR

スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

Half Scale Plate - Vertical Type

形状図

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
FSP-200V-T-HSR 4.8 280 CAD カート -
FSP-200V-B-HSR 4.8 280 CAD カート -
FSP-300V-T-HSR 7 380 CAD カート -
FSP-300V-B-HSR 7 380 CAD カート -

材質・仕上げ

FSP-V-HSR
本体 SUS304

特長

  • 縮尺が1/2の縦型スケールプレート。
  • 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。
  • 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。
  • 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • 角部はRです。容易に剥がれません。

使用上の注意

  • FSP-V-HSRスケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
  • 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。

使用例

左右ねじを用いた両方向に動く送り機構における、実際の移動量の読み取りに。
左側のテーブルが40mm移動すると、右側のテーブルも40mm移動し、合計で80mm移動します。FSP-V-HSRを使用することで、この合計の移動量を確認することができます。

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り


関連商品

1/2縮尺の横型スケールプレートFSP-HSRがあります。
FSP-HSR

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り

現尺の縦型スケールプレートFSP-Vがあります。
FSP-V

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り


価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

FSP-V-HSRスケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り