セレーションタイプ

写真 フレキシブルカップリング - セレーションタイプ
品番 MSF
特長 低コスト
許容ミスアライメント大
振動吸収
サイズ スタンダード
ハブ材質 焼結金属
軸締結方法 セットスクリュー
外径 φ16 ~ φ32
トルク 0.5N・m ~ 3N・m
価格 990円~

関連商品

写真 MSF用スリーブ
品番 MSF-SLV
品名 MSF用スリーブ
特長 MSF用スリーブ
価格 120円~

その他のカップリングを見る

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)