セレーションタイプ
関連商品
写真 | ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | MSF用スリーブ | ||||||||
品番 | MSF-SLV | ||||||||
特長 | MSF用スリーブ | ||||||||
価格(税別) | 130円~ | ||||||||
CADダウンロード | CAD | ||||||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
品番 | MSF-16-SLV MSF-20-SLV MSF-25-SLV MSF-32-SLV |
最新記事
よく見られている記事
よくあるご質問(FAQ)
ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。
ネットショップのご利用でさらに便利にご注文いただけます。
各商品詳細ページの「追加工品を購入」ボタンより商品を「カート」にいれ、
「軸穴径」の数値入力と「キー溝」の有無をチェックするだけです。
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。