公開日:2023年07月21日

ロボットによるワークの取りつけ・取りはずし

このエントリーをはてなブックマークに追加

工作機械へのワークの取りつけ・取りはずし作業の自動化に最適な商品をご紹介します。

ロボット固定の場合

01. 工作機械へのワーク搬入出に 最適なグリッパが欲しい

小型で高IPなグリッパの導入が おすすめです

ミストが舞いクーラントがかかる環境のため、高いIPのグリッパが必須です。また小型で高把持力なグリッパは、機械内の限られたスペースでも問題なく稼働できます。


GPP5000-GPD5000

高性能グリッパ   GPP5000

02. ワークを把持したまま反転させたい

把持と反転の工程を一本化

ワークを把持したまま反転できれば、反転工程を短縮できます。反転台も不要になり、省スペース化にも貢献します。


SBZ

スイベルジョー   SBZ

03. 設計の手間なくロボットスタンドを調達したい

さまざまなロボットに対応可能なロボットスタンドがあります

高さ300mm~550mmの7サイズを標準化しており、ロボット導入時のスタンドの設計・調達の手間を省けます。


RSA

ロボットスタンド


移動式台車でロボットを移動する場合

01

01. 重量ワークを自動で機械に取りつけたい

重量物の把持が可能でIPが高いグリッパの導入がおすすめです

剛性が高いグリッパは重量物の搬送や長爪の装着が可能です。
またIPが高く粉塵やクーラントがグリッパ内部に侵入しづらい構造をしており、メンテナンス不要で長期間使用できます。

GPP5000-GPD5000

空気圧グリッパ GPP5000

 


AGVやラック&ピニオン機構によりロボット自体を移動する場合

02

03

01. エアコンプレッサなしでワークを搬送できるグリッパが欲しい

1台で軽量ワークから重量ワークまで把持可能な電動グリッパがあります

エアコンプレッサが不要なため、配管からのエア漏れによるチョコ停も削減可能です。

GEP5000_GED5000

電動グリッパ GEP5000 GED5000

 

02. エアを使わずにツールチェンジしたいが電動ツールチェンジャは可搬質量が小さく要件を満たす機種がない

動力源を使わずに重量ツールを自動交換できるツールチェンジャがあります

モータ不要のため小型・軽量。可搬質量の条件を満たさず空気圧タイプで対応していた場合の置き換え候補に。
オール電動化実現にも貢献します。

FWR

オートツールチェンジャ FWR

 

お問い合わせ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

課題・事例 生産性・作業性向上 安全対策・予防措置 コストダウン・省エネ・長寿命 振動抑制・高精度 高強度・高剛性 工作機械 課題解決事例集 自動化ソリューション グリッパ・ロボットスタンド
このエントリーをはてなブックマークに追加