クロスクランパ

写真 FGCFA-A FGCFA-B FCCA FCCS FCCA-C FCCS-C
品番 FGCFA-A FGCFA-B FCCA FCCS FCCA-C FCCS-C
品名 フリークロスクランパ - ボルトタイプ フリークロスクランパ - レバータイプ クロスクランパ - セットスクリュータイプ クロスクランパ - セットスクリュータイプ クロスクランパ - クランピングタイプ クロスクランパ - クランピングタイプ
本体部材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス
適用丸シャフト φ8 ~ φ16 φ8 ~ φ16 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20
適用角シャフト - - φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20
特長 六角穴付きボルトタイプ クランプレバータイプ セットスクリュータイプ

角シャフト対応
セットスクリュータイプ

角シャフト対応
クランピングタイプ

角シャフト対応
クランピングタイプ

角シャフト対応
価格 1,970円~ 2,900円~ 1,430円~ 1,960円~ 1,560円~ 2,130円~
写真 FCFA FCFS FCTA-C FCTS-C FBCA-C FBCS-C
品番 FCFA FCFS FCTA-C FCTS-C FBCA-C FBCS-C
品名 フリークロスクランパ フリークロスクランパ T-クロスクランパ T-クロスクランパ クロスブラケット クロスブラケット
本体部材質 アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス
適用丸シャフト φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ10 ~ φ20 φ10 ~ φ20
適用角シャフト φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ10 ~ φ20 φ10 ~ φ20 - -
特長 フリークロスタイプ
片側クランピングタイプ
フリークロスタイプ
片側クランピングタイプ
T字クロスタイプ
クランピングタイプ
T字クロスタイプ
クランピングタイプ
アルミフレーム対応

角シャフト対応
アルミフレーム対応

角シャフト対応
価格 3,640円~ 5,490円~ 1,840円~ 2,780円~ 1,660円~ 2,420円~

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)