ベローズカップリング

NBKのベローズカップリングは、金属製ベローズ(蛇腹構造)により、偏心や偏角を許容します。
バックラッシュゼロで、回転等速性が良好のためエンコーダ用途に最適です。
オールステンレス製もラインアップしており、耐蝕性にすぐれています。

NBKからのおすすめ:MFB

課題解決事例をみる
軸ラジアル荷重を抑制したい【自動化・ロボット・電動化】

写真 フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接) カスタムメイドカップリング
品名 フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ-クランピングタイプ/アダプタ+クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ベローズタイプ(高精度溶接) カスタムメイドカップリング
品番 MBB-C MFB MFBS MFB-C MFBS-C MKM-C MKM-AC MWBS super-bellows
特長 等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
シンプル
等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
シンプル
等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
シンプル
等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
シンプル
等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
シンプル
等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
等速性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高精度
溶接ベローズ
高フレキシビリティ
完全カスタムメイド
価格(税別) 5,910円~ 2,100円~ 3,670円~ 4,100円~ 6,870円~ 24,500円~ 48,400円~ 221,000円~ お問い合わせ
サイズ - スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード -
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス -
軸締結方法 クランピング セットスクリュー セットスクリュー クランピング クランピング クランピング 1/10テーパ軸対応アダプタ セットスクリュー -
外径 φ19 ~ φ40 φ12 ~ φ32 φ12 ~ φ32 φ12 ~ φ32 φ12 ~ φ32 φ16.5 ~ φ99 φ56 ~ φ63 φ13 ~ φ28 -
トルク 1.5N・m ~ 10N・m 0.3N・m ~ 2N・m 0.5N・m ~ 3N・m 0.3N・m ~ 2N・m 0.5N・m ~ 3N・m 0.9N・m ~ 270N・m 20N・m ~ 60N・m 0.07N・m ~ 0.65N・m -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 MBB-19C MBB-27C MBB-32C MBB-40C MFB-12 MFB-16 MFB-20 MFB-25 MFB-32 MFBS-12 MFBS-16 MFBS-20 MFBS-25 MFBS-32 MFB-12C MFB-16C MFB-20C MFB-25C MFB-32C MFBS-12C MFBS-16C MFBS-20C MFBS-25C MFBS-32C MKM-17C-H MKM-25C MKM-25C-H MKM-40C-H MKM-56C MKM-56C-H MKM-63C MKM-80C-H MKM-99C MKM-56AC MKM-56AC-H MKM-63AC MWBS-13 MWBS-18 MWBS-22 MWBS-28 super-bellows

ベローズカップリングの関連商品

写真 フォトセンサ用フランジ
品名 フォトセンサ用フランジ
品番 MPF
特長 フォトセンサ用フランジ
価格(税別) 1,750円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 MPF-32 MPF-40 MPF-50

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載のない軸穴径のカップリングは注文できますか。(軸穴追加工サービス)

ご注文いただけます。1個から実働1日目出荷が可能です。
便利な軸穴追加工サービスをご利用ください。
➡カップリング軸穴追加工サービス
なお、適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

Q.キーは使用できますか。

MJT、MOR、MOMシリーズでは、キー溝つきカップリングを標準化しています。
キー溝がないカップリングでも、「新JISキー追加工サービス」を利用することでキーを使用することができます。
➡カップリング軸穴追加工サービス
対象軸穴径:φ8を超え、φ30以下。

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。