リジッドタイプ

写真 リジッドカップリング - セットスクリュータイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - スプリットタイプ リジッドカップリング - セットスクリュータイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ
品番 MRG MRG-C MRG-W MRGS MRGS-C
特長 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
サイズ スタンダード スタンダード ロング スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 オールステンレス オールステンレス
軸締結方法 セットスクリュー クランピング スプリット セットスクリュー クランピング
外径 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ65
トルク 1N・m ~ 35N・m 1N・m ~ 35N・m 1N・m ~ 35N・m 0.3N・m ~ 7N・m 0.3N・m ~ 7N・m
価格 760円~ 1,490円~ 1,720円~ 1,680円~ 2,520円~
写真 リジッドカップリング - スプリットタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - クランピングタイプ リジッドカップリング - セミスプリットタイプ リジッドカップリング - セミスプリットタイプ
品番 MRGS-W MLR-C MLRS-C MLR-V MLRS-V
特長 スタンダード 完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
完全一体構造
異径軸穴標準化
サイズ ロング ロング ロング ロング ロング
ハブ材質 オールステンレス アルミニウム合金 オールステンレス アルミニウム合金 オールステンレス
軸締結方法 スプリット クランピング クランピング セミスプリット セミスプリット
外径 φ16 ~ φ65 φ16 ~ φ32 φ16 ~ φ32 φ16 ~ φ32 φ16 ~ φ32
トルク 0.3N・m ~ 7N・m 1N・m ~ 10N・m 0.3N・m ~ 2N・m 1N・m ~ 10N・m 0.3N・m ~ 2N・m
価格 2,700円~ 2,010円~ 3,180円~ 2,450円~ 3,890円~
写真 リジッドカップリング - クランピングタイプ
品番 XRP
特長 高精度
同軸度3μm以下
振れ50μm以下
サイズ スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング
外径 φ16 ~ φ39
トルク 1N・m ~ 10N・m
価格 4,380円~

関連商品

写真 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
品番 flexus MPF MDR
品名 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
特長 - フォトセンサ用フランジ ステッピングモータ用ダンパ
価格 お問い合わせ 1,380円~ 900円~

その他のカップリングを見る

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)