設計にまつわる計算が簡単・便利に!ねじ計算ツール

ねじに関するさまざまな
計算をサポート!

プルダウンから数値を選択
→計算ボタンを押すだけ!
規格値などを調べる手間がありません。

※1:免責事項を必ずお読みいただき、全ての内容に同意いただける場合のみご利用下さい。

01締めつけトルクを計算

材質・ねじの呼び・強度区分・トルク係数を使用して締めつけトルクを計算します。

材質
ねじの呼び (M)
強度区分
トルク係数

計算結果

締めつけトルク
有効断面積
0.2%耐力
許容最大軸力
せん断荷重

※2:ねじ材質を元に締めつけトルクを計算しています。被締結物の材質が異なる場合、締結部が座屈しないことをご確認ください。

高強度のねじを紹介

高強度のねじを使用すれば、使用するねじ本数を減らせるかも?
締めつけトルクを計算したねじの使用本数を入れると、NBKの高強度ねじに置き換えた場 合の本数が計算されます。必要軸力の計算はツール2をご使用ください。
ねじの呼びの入力値によっては、推奨商品のラインアップにない場合があります。
特殊対応も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

本数
本

推奨商品1SNS-EL

ねじの呼び (M)
置き換え時の本数
0.2%耐力
1080 N/mm2
仕様
スティール・強度区分12.9・
無電解ニッケルメッキ
特長
耐蝕性
ラインアップ
M3 ~ M10

推奨商品2SNSLG

ねじの呼び (M)
置き換え時の本数
0.2%耐力
800 N/mm2
仕様
10.8
特長
耐蝕性・耐薬品性
ラインアップ
M3 ~ M6

推奨商品3SNSTG

ねじの呼び (M)
置き換え時の本数
0.2%耐力
825 N/mm2
仕様
高強度チタン
特長
軽量化・耐薬品性
ラインアップ
M2 ~ M10

免責事項

  • 本計算ツールの利用によって生じた一切の損害、損失、不利益等に対し、一切の責任を負いません。
  • 本計算ツールの制作には正確を期していますが、正確性・有用性・確実性について保証をするものではありません。
  • 掲載内容の誤記・脱字、最新情報、最新規格へのアップデートの遅れによる損害については責任を負いかねます。
  • 本計算ツールの結果は参考値であり保証値ではありません。
  • 使用環境上でかかる外的要因は考慮しておりませんので、実際の使用環境でご使用いただけるか十分ご確認ください。