寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | W | d | B | L | L1 | H | H1 | M*1 | 質量 (kg) |
適用パイプホルダ | 適用アルミフレームスタンド | 適用ノブ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCH-70-30-R | 70 | 30 | - | 90 | 55 | 38 | 98 | M6 | 2.3 | DPH-30-R | - | KSGMS-50-M10-65-SBP32 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| DCH-80-40-R | 80 | 40 | - | 100 | 60 | 38 | 98 | M6 | 2.8 | DPH-40-R | - | KSGMS-50-M10-65-SBP32 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 在庫品 |
| DCH-95-30-S | 95 | - | □30 | 115 | 67.5 | 50 | 98 | M5 | 4.1 | - | DAS-30-R | KSGMS-50-M10-65-SBP32 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| DCH-115-40-S | 115 | - | □40 | 135 | 77.5 | 50 | 98 | M6 | 5.9 | - | DAS-40-R | KSGMS-50-M10-65-SBP32 | 25,100 | 27,610 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 固定用の六角穴付き止めねじ2本が付属しています。
材質・仕上げ
| DCH-R | DCH-S | |
|---|---|---|
| 本体 | FC200以上 塗装(黒色) |
FC200以上 塗装(黒色) |
| パイプホルダ | S45C 無電解ニッケルメッキ |
- |
| アルミフレームスタンド | - | FC200以上 無電解ニッケルメッキ |
| 六角穴付き止めねじ | SUSXM7 | SUSXM7 |
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
| ねじ部 | SUSXM7 | SUSXM7 |
| スラストパッド | ポリアセタール(つや消し黒) | ポリアセタール(つや消し黒) |