• 工場設備用部品

クランプスタンド

Clamp Stands

DCH

形状図

DCHクランプスタンド寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 W d B L L1 H H1 M*1 質量
(kg)
適用パイプホルダ 適用アルミフレームスタンド 適用ノブ 価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
DCH-70-30-R 70 30 - 90 55 38 98 M6 2.3 DPH-30-R - KSGMS-50-M10-65-SBP32 12,400 13,640 カート 在庫品
DCH-80-40-R 80 40 - 100 60 38 98 M6 2.8 DPH-40-R - KSGMS-50-M10-65-SBP32 14,100 15,510 カート 在庫品
DCH-95-30-S 95 - □30 115 67.5 50 98 M5 4.1 - DAS-30-R KSGMS-50-M10-65-SBP32 21,400 23,540 カート 在庫品
DCH-115-40-S 115 - □40 135 77.5 50 98 M6 5.9 - DAS-40-R KSGMS-50-M10-65-SBP32 25,100 27,610 カート 在庫品

*1: 固定用の六角穴付き止めねじ2本が付属しています。

材質・仕上げ

DCH-R DCH-S
本体 FC200以上
カチオン電着塗装(黒)
FC200以上
カチオン電着塗装(黒)
パイプホルダ S45C
無電解ニッケルメッキ
-
アルミフレームスタンド - FC200以上
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き止めねじ SUSXM7 SUSXM7
ノブ ナイロン6(つや消し黒) ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部 SUSXM7 SUSXM7
スラストパッド ポリアセタール(つや消し黒) ポリアセタール(つや消し黒)

特長

  • デスクなどにクランプして取りつけるスタンドです。
  • パイプφ30・φ40の2サイズ、アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。
  • 固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。
  • パイプホルダDPH・アルミフレームスタンドDAS・ノブKSGMS-SBPは、交換用として単体でご注文いただけます。DPHDASKSGMS-SBP

関連商品

パイプホルダDPH・アルミフレームスタンドDAS・ノブKSGMS-SBP単体での購入も可能です。DPHDASKSGMS-SBP

DCHクランプスタンド


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

工場設備用部品にはこのような商品があります

工場設備用部品にはこのような商品があります