※ステンレスねじ変更サービスは、メールまたはFAXにてご注文の場合のみの限定サービスです。
サービス内容
セットスクリュータイプのカップリングに付属する六角穴付き止めねじや、クランピングタイプのカップリングに付属する六角穴付きボルトをステンレス製に変更します。
ディスクタイプの常用トルクについて
ディスクタイプXHW
XHW-L
XHS
XBW
XBSはステンレスねじに変更すると常用トルクが下表の値に低下します。
単位:N・m
品番 | 常用トルク | ||
---|---|---|---|
XHW-15C | XHS-15C | 0.42 | |
XHW-19C | XHW-19C-L | XHS-19C | 0.85 |
XHW-25C | XHW-25C-L | XHS-25C | 1.8 |
XHW-27C | XHW-27C-L | XHS-27C | 2.0 |
XHW-34C | XHW-34C-L | XHS-34C | 3.6 |
XHW-39C | XHW-39C-L | XHS-39C | 7.2 |
XHW-44C | XHS-44C | 8.4 | |
XHW-56C | XHS-56C | 24 | |
XHW-64C | XHS-64C | 28 | |
XHW-79C | XHS-79C | 60 | |
XHW-98C | XHS-98C | 120 |
単位:N・m
品番 | 常用トルク | |
---|---|---|
XBW-15C2 | XBS-15C2 | 0.42 |
XBW-19C2 | XBS-19C2 | 0.6 |
XBW-25C2 | XBS-25C2 | 1.1 |
XBW-27C2 | XBS-27C2 | 1.3 |
XBW-34C3 | XBS-34C3 | 2.5 |
XBW-39C2 | XBS-39C2 | 4.8 |
XBW-44C2 | XBS-44C2 | 5.6 |
XBW-56C3 | XBS-56C3 | 14 |
XBW-68C5 | XBS-68C5 | 32 |
XBW-82C5 | XBS-82C5 | 62 |
XBW-94C7 | XBS-94C7 | 72 |
XBW-104C8 | XBS-104C8 | 85 |
品番指定
ディスクタイプXHW XHW-L XHS XBW XBSと、それ以外のシリーズではサービス品番が異なります。
ディスクタイプXHW XHW-L XHS XBW XBSの場合
カップリング品番の末尾に-SSを追加してください。さらにカップリングの軸穴品番の前にAを追加してください。
上記シリーズ以外の場合
カップリング品番の末尾に-SSを追加してください。対象商品
- カップリングカテゴリの商品が対象です。 商品一覧へ >
- 対象シリーズ一覧
タイプ | 商品記号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高減衰能ゴム | XGT2 | XGL2 | XGS2 | XGT | XGT-C | XGT-CS | XGS | XGS-C | XGS-CS | XGL-C |
ディスク | XHW-C*1 | XHW-C-L*1 | XHS-C*1 | XBW-C*1 | XBS-C*1 | MDW | MDS | MHW | MHS | |
スリット | MSX | MSX-C | MST | MST-C | MST-K | MWS | MWS-C | |||
ジョー | MJT-BL | MJT-WH | MJT-RD | MJT-GR | MJT-EBL | MJT-EWH | MJT-ERD | MJT-EGR | ||
MJT-C-BL | MJT-C-WH | MJT-C-RD | MJT-C-GR | MJT-C-EBL | MJT-C-EWH | MJT-C-ERD | MJT-C-EGR | |||
MJT-K-BL | MJT-K-WH | MJT-K-RD | MJT-K-GR | MJT-K-EBL | MJT-K-EWH | MJT-K-ERD | MJT-K-EGR | |||
MJT-CK-BL | MJT-CK-WH | MJT-CK-RD | MJT-CK-GR | MJT-CK-EBL | MJT-CK-EWH | MJT-CK-ERD | MJT-CK-EGR | |||
クロスジョイント | XUT-C | |||||||||
オルダム | MOR | MOR-C | MOR-K | MOR-CK | MOM | MOM-C | MOM-K | MOM-CK | ||
MOL | MOL-C | MOS | MOS-C | |||||||
ベローズ | MFB | MFB-C | MKM-C | |||||||
リジット | XRP | MRG | MRG-C | MRG-W | MLR-C | MLR-V | ||||
セレーション | MSF |
*1: ディスクタイプXHW XHW-L XHS XBW XBSは、ステンレスねじに変更すると常用トルクが低下します。
価格・納期
価格(円) | |
---|---|
ステンレスねじ変更 | 260 |
- 価格はカップリング1個あたりの価格です。
- 14:00までのご注文は当日出荷します。
- XHW XHW-L XHS XBW XBSの価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
価格・納期
ねじの呼び (Mまたは#) |
数量 | 価格(円) | 納期 |
---|---|---|---|
M3 - M6 #4 - 1/4 |
1-9 | 400 | 実働3日目出荷 |
10-49 | 300 | 実働7日目出荷 | |
50-99 | 260 | 実働5日目出荷 | |
M8 - M12 5/16 - 3/8 |
1-9 | 550 | 実働3日目出荷 |
10-49 | 450 | 実働5日目出荷 | |
50-99 | 350 | 実働7日目出荷 |
- 脱落防止加工サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
- 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。