写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | JIS V プーリー | ウェッジプーリー | イソメック® SP プーリー | 標準 V プーリー | ヴァンキン®プーリー | イソメック® ポリドライブ プーリー |
溝形状 | A・B・C・D | 3V・5V・8V | SP8V・SPA・SPB・SPC・SPZ | A・B・M | A1・B1 | PK |
使用ベルト | A・AX・B・BX・C・CX・D | 3V・3VX・5V・5VX・8V | M・A・AX・B・BX・C・CX・3V・3VX・5V・5VX・8V | M・A・AX・B・BX | M・A・AX・B・BX | PK |
特長 | 充実のラインアップ JIS B 1854 準拠 |
高速・高動力伝動 JIS B 1855 準拠 |
ブッシングシステム ISO 4183 準拠 |
日本最初の標準品 インチサイズ |
板金製・軽量 | 高伝動効率 ISO 9982 準拠 |
写真 | ![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 変速プーリー | イソメック® ブッシング | ||||
溝形状 | VA・VB | - | ||||
使用ベルト | M・A・AX・B・BX・C・CX | - | ||||
特長 | 回転比調整可能 | 取りつけ簡単 |
関連商品
JIS V プーリー
商品規格はJIS B 1854に準拠。JIS規格サイズ281機種に独自に369機種を加え、合計650機種を標準化。 ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
ウェッジ プーリー
商品規格はJIS B 1855に準拠。JIS規格サイズ261機種に独自に230機種を加え、合計491機種を標準化ローエッジコグベルト対応の小径プーリーも標準化。
イソメック® SP プーリー
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。
シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。
標準 V プーリー
日本で最大の使用実績。高い信頼性を実証しています。
高品質・高バランス精度の完成されたVプーリーです。
イソメック® ポリドライブ プーリー
Vベルト伝動と平ベルト伝動の特長を併せもった新しい伝動技術。高速・高動力、軽量・コンパクト、スムーズなトラッキング。メカトロニクス対応の高効率伝動システムです。
イソメック®ブッシングシステムの採用により、軸穴・キー溝加工などの追加工はいっさい不要。シャフトへの着脱・位置決めが簡単にしかもスピーディに行えます。
変速プーリー
回転比の微妙な調整が可能な機種17種類を標準化。簡単・確実。
従動側プーリーにはNBK標準品が利用できます。軸穴完成品です。
イソメック® ブッシング
安全で確実な締結システムです。設計変更への対応が容易です。納期短縮・在庫削減などの効果があります。
欧米主要メーカーと同一規格。互換性があります。あらゆる回転伝動機器に適用できます。