更新日:2026年08月25日

操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニット

このエントリーをはてなブックマークに追加

swiveltop

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

swivelichiran

➡スイベルユニットの商品一覧はこちら

スイベルユニットとは

工作機械などの操作盤や制御盤を回転・固定することができるユニットです。
操作パネルなどを見やすい角度に自由に調整ができ、作業効率をアップできます。
また、黒色塗装をしており、装置になじむ外観です。

取りつけ方法を支柱タイプと吊り下げタイプから選ぶことができます。

shiyourei-l
支柱タイプ
shiyourei-r
吊り下げタイプ

付属のレバーで、簡単に任意の角度で回転をロック可能。工具レスで操作ができます。
また、スイベルユニットの中央の穴から、操作盤の配線を通すことができます。

swivelhinji

ラインアップ一覧

 

 

DKSF

hyou-DKFS

DKSF-L

hyou-DKSF-L

DKSW

取りつけ
タイプ

支柱タイプ

吊り下げタイプ

支柱タイプ

吊り下げタイプ

支柱タイプ

torituke-1

サイズ

外径

φ115 φ130 φ115 φ130 φ120

内径

φ45 φ60 φ45 φ60 φ45

高さ

70mm 40mm 83mm 

取りつけピッチ

φ95 φ110 φ95 φ110 φ100

許容モーメント

200N・m 315N・m 80N・m 130N・m 125N・m

重量

2,580g 3,130g 2,150g 2,550g 3,200g

回転角度

   45°,75°,90°,120°,150°,180°,
240°,270°,315°,360°

 45°,75°,90°,120°,150°,180°,
240°,270°,315°,360° 
60°,90°,120°,180°,
240°,270°,360°

回転構造

転がり軸受
(摺動部の摩擦が小さく操作トルクが軽い)

滑り軸受
(ほどよい操作感があります)

固定方法

装置側からでもスイベルユニット側でも取りつけ可能
薄板で取りつけが難しい箇所にも取りつけが簡単にできます。

kotei

DKSF-L_kotei-houhou kotei2

操作盤の取りつけ

torituke DKSF-L_sousaban-torituke torituke2

 

操作盤高さ調整用スタンドパイプ

スイベルユニット「DKSF」「DKSW」と組み合わせて、操作盤の高さを調整するためのスタンドパイプを標準化しています。

パイプ長さ:100mm・200mm・300mm

      支柱タイプ        吊り下げタイプ

 詳細はこちら

 

swivelichiran

お問い合わせ

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 生産性・作業性向上 機能美・デザイン 設計者のための機械要素部品解説 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加