スリットタイプ

写真 フレキシブルカップリング- スリットタイプ - セットスクリュータイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ
品番 MSX MSX-C MST MST-C MSTS
特長 完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
サイズ スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
軸締結方法 セットスクリュー クランピング セットスクリュー クランピング セットスクリュー
外径 φ16 ~ φ44 φ16 ~ φ44 φ8 ~ φ63 φ12 ~ φ63 φ8 ~ φ63
トルク 0.5N・m ~ 9N・m 0.5N・m ~ 9N・m 0.1N・m ~ 32N・m 0.4N・m ~ 32N・m 0.2N・m ~ 35N・m
価格 2,420円~ 3,340円~ 2,020円~ 3,170円~ 3,950円~
写真 フレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュー+キータイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュー+キータイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ
品番 MSTS-C MST-K MSTS-K MWS MWS-C
特長 完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
低慣性
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
低慣性
サイズ スタンダード スタンダード スタンダード ショート ショート
ハブ材質 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング セットスクリュー+キー セットスクリュー+キー セットスクリュー クランピング
外径 φ12 ~ φ63 φ32 ~ φ63 φ32 ~ φ63 φ8 ~ φ32 φ12 ~ φ32
トルク 0.3N・m ~ 35N・m 4N・m ~ 32N・m 3.5N・m ~ 35N・m 0.1N・m ~ 4N・m 0.4N・m ~ 4N・m
価格 5,160円~ 7,900円~ 13,800円~ 1,430円~ 2,080円~
写真 フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ フレキシブルカップリング - スリットタイプ - クランピングタイプ クリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L) - クランピングタイプ クリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(SUS316L) - クランピングタイプ クリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(PEEK) - クランピングタイプ
品番 MWSS MWSS-C XSTS-C XWSS-C MSXP-C
特長 完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
完全一体構造
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
クリーン仕様
低パーティクル
耐薬品性
PEEK製
微量アウトガス
サイズ ショート ショート スタンダード ショート スタンダード
ハブ材質 ステンレス ステンレス SUS316L SUS316L PEEK
軸締結方法 セットスクリュー クランピング クランピング クランピング クランピング
外径 φ8 ~ φ32 φ12 ~ φ32 φ25 ~ φ63 φ25 ~ φ32 φ25 ~ φ36
トルク 0.2N・m ~ 3.5N・m 0.3N・m ~ 3.5N・m 2N・m ~ 35N・m 2N・m ~ 3.5N・m 0.7N・m ~ 1.5N・m
価格 2,620円~ 3,630円~ 14,100円~ 10,100円~ 6,930円~
写真 真空可変コンデンサ用カップリング - スリットタイプ(PEEK) - クランピングタイプ
品番 MSXP-C-W-SP
特長 真空可変コンデンサ用カップリング
サイズ ロング
ハブ材質 PEEK
軸締結方法 クランピング
外径 φ25
トルク 1.3N・m
価格 7,600円~

関連商品

写真 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
品番 flexus MPF MDR
品名 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
特長 - フォトセンサ用フランジ ステッピングモータ用ダンパ
価格 お問い合わせ 1,380円~ 900円~

その他のカップリングを見る

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)