• カップリング(軸継手)
  • スリットカップリング

MSTS/フレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ

Slit-type Flexible Coupling

  • バックラッシュ0
  • 高ねじり剛性
  • 完全一体構造

形状図

MSTSフレキシブルカップリング - スリットタイプ - セットスクリュータイプ寸法図

*1: E=D2(D2<6)

E=D2+0.5(D2≧6)

*2: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1-D2
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 品番チェック 在庫/非在庫
MSTS-8 8 3.5 14 1.7 M2 0.12 5,040 5,544 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-12 12 5 18.5 2.5 M2.5 0.2 5,200 5,720 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-16 16 6.5 23 3 M3 0.7 5,370 5,907 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-20 20 7.5 26 3 M3 0.7 6,030 6,633 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-25 25 8.5 31 4 M4 1.7 7,130 7,843 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-32 32 11.9 41 6 M4 1.7 8,300 9,130 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-40 40 17 56 8.5 M5 4 16,600 18,260 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品
MSTS-50 50 21 71 10.5 M6 7 24,600 27,060 CAD カート 軸穴を選ぶ 実働5日目出荷
MSTS-63 63 26 90 13 M8 15 50,800 55,880 CAD カート 軸穴を選ぶ 在庫品

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MSTS-8 4 0.2 78000 3.1×10-8 50 0.1 2 ±0.2 3
MSTS-12 6 0.3 52000 2.1×10-7 64 0.1 2 ±0.3 9.3
MSTS-16 8 0.5 39000 8.4×10-7 85 0.1 2 ±0.3 21
MSTS-20 10 1 31000 2.4×10-6 250 0.1 2 ±0.3 38
MSTS-25 12 2 25000 6.8×10-6 330 0.15 2 ±0.4 71
MSTS-32 16 3.5 19000 2.6×10-5 850 0.15 2 ±0.5 160
MSTS-40 20 8 15000 8.7×10-5 1000 0.2 2 ±0.5 350
MSTS-50 25 15 12000 2.7×10-4 1400 0.2 2 ±0.5 700
MSTS-63 35 35 10000 8.4×10-4 1800 0.2 2 ±0.5 1300

*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1-D2
MSTS-8 2-2 2-3 3-3    
MSTS-12 3-3 3-4 4-4 4-5 4.5-5
5-5 5-6      
MSTS-16 4-4 4-5 4-6 4.5-5 5-5
5-6 5-8 6-6 6-6.35 6-7
6-8 6.35-8      
MSTS-20 5-5 5-6 5-8 6-6 6-6.35
6-7 6-8 6-10 6.35-8 8-8
8-9.525 8-10 10-10    
MSTS-25 5-6 6-6 6-6.35 6-8 6-10
6.35-8 6.35-10 8-8 8-9.525 8-10
8-12 9.525-10 10-10 10-11 10-12
12-12        
MSTS-32 6-8 6.35-8 8-8 8-10 8-12
9.525-12 10-10 10-11 10-12 10-14
12-12 12-14 14-14 14-16  
MSTS-40 8-9.525 10-10 12-12 14-14 15-15
16-16 16-18 18-18    
MSTS-50 12-12 14-14 15-15 16-18  
MSTS-63 14-14        

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス

スリップトルク

スリップトルクは「カップリング ー セットスクリュータイプのスリップトルク」ステンレス製カップリングをご参照ください。

構造

セットスクリュータイプMSTMSTS

MSTアルミニウム合金製
MSTSオールステンレス製

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

クランピングタイプMST-CMSTS-C

MST-Cアルミニウム合金製
MSTS-Cオールステンレス製
外径φ40-φ63

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MSTS-C
外径φ12-φ32

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

セットスクリュー+キータイプMST-KMSTS-K

MST-Kアルミニウム合金製

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MSTS-Kオールステンレス製

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ


材質・仕上げ

MSTS
本体 SUS303
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • 適用モータ
MST MSTS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ●:使用可

  • 特性
MST MSTS
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント
耐蝕性(オールステンレス) -

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
  • スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
  • アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類があります。
  • 外径φ8-φ63のワイドバリエーション。

用途

搬送装置/XYステージ/パーツフィーダ

選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Cフレキシブルカップリング - スリットタイプ

選定例

選定条件が軸径φ10、負荷トルク1.5N・mのとき、MSTMSTSの選定サイズはMST-25MSTS-25です。

偏心反力

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Tテクニカル・インフォメーション

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Tテクニカル・インフォメーション


スラスト反力

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Tテクニカル・インフォメーション

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Tテクニカル・インフォメーション


温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
MSTMSTSは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Tテクニカル・インフォメーション

MST/MSTS/MST-C/MSTS-C/MST-K/MSTS-K_Tテクニカル・インフォメーション


仕様変更のご案内

フレキシブルカップリング – セットスクリュータイプの一部サイズにつきまして、仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Flexible-Coupling/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

スリットカップリングにはこのような商品があります

カップリング(軸継手)にはこのような商品があります