六角支柱

写真 六角支柱 六角支柱 六角支柱 六角支柱
品番 SHA-EL SHAS SHB-EL SHBS
品名 六角支柱 六角支柱 六角支柱 六角支柱
材質 スティール ステンレス スティール ステンレス
ねじの呼び M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8 M3 ~ M8
特長 片側おねじ.片側めねじ 片側おねじ.片側めねじ 両側めねじ 両側めねじ
価格 280円~ 310円~ 260円~ 280円~

六角支柱とは

六角支柱とは、名前の通り六角形状の支柱で、スパナやモンキーレンチで取りつけ、取りはずしができるようになっています。高ナットや長ナット、スペーサーと呼ばれることもあります。端面形状は片端がおねじで、もう片端はめねじのタイプや、両端めねじのものがあり、用途によって選択できます。

NBKの六角支柱

NBKの取り扱う六角支柱の材質はスティール製とステンレス製があります。ねじ径はM3~M8で、長さは15mm~150mmとサイズラインアップも豊富。2本以上連結して使用することで、150mm以上の長さにも対応できます。

真空装置に最適!ガス抜き穴つきの六角支柱

NBKは六角支柱の専門メーカとして、一般的な六角支柱だけでなく、機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートする、ガス抜き穴つきの六角支柱も標準化しています。
>>ガス抜き穴つき六角支柱の詳細情報はこちら



商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)