• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 真空装置用ねじ

SHVAS

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8

単位 : mm

品番 M L d d1 B C(約) Lm Lf d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHVAS-M3-15 3 15 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 3.6 610 CAD カート -
SHVAS-M3-20 3 20 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 4.8 610 CAD カート -
SHVAS-M3-25 3 25 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 6 620 CAD カート -
SHVAS-M3-30 3 30 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 7.2 620 CAD カート -
SHVAS-M3-35 3 35 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 8.4 630 CAD カート -
SHVAS-M3-40 3 40 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 9.6 630 CAD カート -
SHVAS-M4-20 4 20 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 6.5 670 CAD カート -
SHVAS-M4-25 4 25 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 8.2 670 CAD カート -
SHVAS-M4-30 4 30 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 9.8 670 CAD カート -
SHVAS-M4-35 4 35 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 11 680 CAD カート -
SHVAS-M4-40 4 40 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 13 680 CAD カート -
SHVAS-M4-45 4 45 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 15 680 CAD カート -
SHVAS-M4-50 4 50 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 16 690 CAD カート -
SHVAS-M4-60 4 60 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 20 730 CAD カート -
SHVAS-M4-70 4 70 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 23 730 CAD カート -
SHVAS-M4-80 4 80 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 26 740 CAD カート -
SHVAS-M5-20 5 20 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 8.3 700 CAD カート -
SHVAS-M5-25 5 25 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 10 700 CAD カート -
SHVAS-M5-30 5 30 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 13 710 CAD カート -
SHVAS-M5-35 5 35 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 15 710 CAD カート -
SHVAS-M5-40 5 40 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 17 720 CAD カート -
SHVAS-M5-45 5 45 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 19 720 CAD カート -
SHVAS-M5-50 5 50 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 21 730 CAD カート -
SHVAS-M5-60 5 60 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 25 810 CAD カート -
SHVAS-M5-70 5 70 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 30 820 CAD カート -
SHVAS-M5-80 5 80 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 34 830 CAD カート -
SHVAS-M5-90 5 90 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 38 840 CAD カート -
SHVAS-M5-100 5 100 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 43 850 CAD カート -
SHVAS-M6-25 6 25 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 16 820 CAD カート -
SHVAS-M6-30 6 30 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 20 840 CAD カート -
SHVAS-M6-35 6 35 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 23 860 CAD カート -
SHVAS-M6-40 6 40 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 26 880 CAD カート -
SHVAS-M6-45 6 45 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 30 900 CAD カート -
SHVAS-M6-50 6 50 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 33 920 CAD カート -
SHVAS-M6-60 6 60 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 40 960 CAD カート -
SHVAS-M6-70 6 70 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 46 1,000 CAD カート -
SHVAS-M6-80 6 80 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 53 1,040 CAD カート -
SHVAS-M6-90 6 90 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 60 1,080 CAD カート -
SHVAS-M6-100 6 100 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 66 1,130 CAD カート -
SHVAS-M6-120 6 120 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 80 1,210 CAD カート -
SHVAS-M6-150 6 150 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 100 1,330 CAD カート -
SHVAS-M8-35 8 35 2 1.5 13 15 12 16 2 1 39 1,000 CAD カート -
SHVAS-M8-40 8 40 2 1.5 13 15 12 16 2 1 44 1,040 CAD カート -
SHVAS-M8-45 8 45 2 1.5 13 15 12 16 2 1 50 1,070 CAD カート -
SHVAS-M8-50 8 50 2 1.5 13 15 12 16 2 1 56 1,100 CAD カート -
SHVAS-M8-60 8 60 2 1.5 13 15 12 16 2 1 67 1,170 CAD カート -
SHVAS-M8-70 8 70 2 1.5 13 15 12 16 2 1 79 1,230 CAD カート -
SHVAS-M8-80 8 80 2 1.5 13 15 12 16 2 1 90 1,290 CAD カート -
SHVAS-M8-90 8 90 2 1.5 13 15 12 16 2 1 101 1,360 CAD カート -
SHVAS-M8-100 8 100 2 1.5 13 15 12 16 2 1 113 1,420 CAD カート -
SHVAS-M8-120 8 120 2 1.5 13 15 12 16 2 1 136 1,560 CAD カート -
SHVAS-M8-150 8 150 2 1.5 13 15 12 16 2 1 170 1,750 CAD カート -
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
SHVAS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)