取っ手

写真 USP-A4-HD UZAF UZAFS-NI UZAC UZBF UZBC
品番 USP-A4-HD UZAF UZAFS-NI UZAC UZBF UZBC
品名 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 めねじ,オフセット 前面,オフセット
取手部材質 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - ALBKES - ALBKES ALBKES ALBKES
取りつけ寸法 125mm ~ 200mm 180mm ~ 1,000mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 1,000mm 180mm ~ 1,000mm 200mm ~ 1,000mm
特長 ハイジェニックデザイン
SUS316L
取りつけ寸法1mm指定可能 UZAFのステンレスタイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 前傾タイプ 前傾タイプ
価格 6,710円~ 3,120円~ 16,200円~ 3,450円~ 3,450円~ 4,430円~
写真 UXAF UXBF UVF UVC UEF UEFS
品番 UXAF UXBF UVF UVC UEF UEFS
品名 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手
取りつけ方法 めねじ めねじ,オフセット めねじ 前面 めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES ALBKES -
取りつけ寸法 192mm ~ 992mm 192mm ~ 992mm 200mm ~ 800mm 200mm ~ 800mm 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm
特長 取りつけ寸法が調整可能 取りつけ寸法が調整可能 全長を容易に変更 全長を容易に変更 中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
価格 7,700円~ 7,540円~ 4,820円~ 4,640円~ 3,620円~ 5,100円~
写真 UECMS UECFS UFC UFCS URF URFS
品番 UECMS UECFS UFC UFCS URF URFS
品名 チューブラ取っ手 チューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 チューブラアーチ取っ手 チューブラアーチ取っ手
取りつけ方法 おねじ めねじ 前面 前面 めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 - - ALBK - ALBKES -
取りつけ寸法 200mm ~ 600mm 200mm ~ 600mm 180mm ~ 1,000mm 180mm ~ 1,000mm 400mm ~ 600mm 400mm ~ 600mm
特長 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
価格 13,100円~ 8,990円~ 2,690円~ 3,350円~ 15,000円~ 16,800円~
写真 UPAF UPAC UAF UAFS UAC UACS
品番 UPAF UPAC UAF UAFS UAC UACS
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手
取りつけ方法 めねじ 前面 めねじ めねじ 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 ALBKES ALBKES ALBKBLRDSBKSG - ALBKBLRDSBKSG SG
取りつけ寸法 55mm ~ 235mm 55mm ~ 235mm 100mm ~ 500mm 112mm ~ 400mm 100mm ~ 196mm 112mm ~ 160mm
特長 - - 楕円形状 SUS304
楕円
楕円形状 SUS304
楕円形状
価格 1,280円~ 1,110円~ 680円~ 3,750円~ 1,440円~ 4,300円~
写真 UJF UJFS TF UNMS-SC UNF UNFS
品番 UJF UJFS TF UNMS-SC UNF UNFS
品名 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 コパー取っ手 脱落防止取っ手 U取っ手 U取っ手
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 ステンレス 黄銅 ステンレス スティール ステンレス
カラー表面処理 ALBKSG - CR - CR BL
取りつけ寸法 55mm ~ 235mm 55mm ~ 235mm 70mm ~ 150mm 100mm ~ 125mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm
特長 楕円形状
小型
SUS304
楕円
黄銅製 脱落防止 低価格 SUS304
価格 870円~ 1,560円~ 1,420円~ 1,190円~ 250円~ 340円~
写真 UNFA UNF-W UNFS-W UNFA-W UNF-H UNFS-H
品番 UNFA UNF-W UNFS-W UNFA-W UNF-H UNFS-H
品名 U取っ手 U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 U取っ手
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金 スティール ステンレス
カラー表面処理 BFBK CR BL BFBK CR BL
取りつけ寸法 80mm ~ 160mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 160mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm
特長 全高が低い 低価格
座金が付属
SUS304
座金が付属
全高が低い
座金が付属
UNFより全高が高い UNFSより全高が高い
価格 310円~ 450円~ 540円~ 510円~ 260円~ 370円~
写真 UNF-SH UNFS-SH UNF-H-W UNFS-H-W UNF-SH-W UNFS-SH-W
品番 UNF-SH UNFS-SH UNF-H-W UNFS-H-W UNF-SH-W UNFS-SH-W
品名 U取っ手 U取っ手 U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき U取っ手 - 座金つき
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス
カラー表面処理 CR BL CR BL CR BL
取りつけ寸法 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm 80mm ~ 250mm
特長 SEMI規格 SEMI規格 UNFより全高が高い
座金が付属
UNFSより全高が高い
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
価格 370円~ 450円~ 460円~ 570円~ 570円~ 650円~
写真 UAP UMP USP USP-A4 TGY TG
品番 UAP UMP USP USP-A4 TGY TG
品名 アルミ取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 ALBKSG CR - - - -
取りつけ寸法 55mm ~ 300mm 55mm ~ 235mm 64mm ~ 300mm 88mm ~ 235mm 80mm ~ 120mm 20mm ~ 120mm
特長 座金が付属 座金が付属 安定性にすぐれた形状 SUS316L
安定性にすぐれた形状
SUS303 SUS303
価格 970円~ 950円~ 1,050円~ 2,160円~ 640円~ 450円~
写真 UCF UTMS UTFS UYF UUF UGF
品番 UCF UTMS UTFS UYF UUF UGF
品名 アルミ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手 ウレタン取っ手 ゴム取っ手
取りつけ方法 めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス 鋳鉄 硬質ポリウレタン ゴム
カラー表面処理 BKBLSG - - BKKK BK BK
取りつけ寸法 200mm ~ 400mm 250mm ~ 400mm 250mm ~ 400mm 100mm ~ 140mm 112mm ~ 160mm 40mm ~ 70mm
特長 円形断面 中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
FCD400 衝撃吸収
断熱効果
EPDM製
価格 2,580円~ 17,800円~ 12,900円~ 1,600円~ 2,990円~ 360円~
写真 UFF UFFS ULF ULFS ULC UHF
品番 UFF UFFS ULF ULFS ULC UHF
品名 フィンガーU取っ手 フィンガーU取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット 前面,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 スティール ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 スティール
カラー表面処理 CR - ALBKBLSG - ALBKBLSG CR
取りつけ寸法 30mm ~ 40mm 30mm ~ 40mm 112mm ~ 160mm 112mm ~ 128mm 128mm ~ 160mm 88mm ~ 120mm
特長 指で操作 指で操作 前傾タイプ
楕円形状
前傾タイプ
SUS304
楕円形状
前傾タイプ
楕円形状
オフセット
価格 820円~ 1,020円~ 1,210円~ 4,920円~ 2,990円~ 1,290円~
写真 UHFS UDMS UDF UDFS UPF UPC
品番 UHFS UDMS UDF UDFS UPF UPC
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 プラ取っ手 プラキャビネット取っ手
取りつけ方法 めねじ,オフセット おねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ 前面
取手部材質 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 ステンレス プラスティック プラスティック
カラー表面処理 - - BKBLSG - BKORRDSGWH BKORRDSGWH
取りつけ寸法 88mm ~ 120mm 200mm ~ 300mm 200mm ~ 500mm 200mm ~ 300mm 105mm ~ 117mm 93.5mm ~ 179mm
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット ガラス繊維強化 ガラス繊維強化
価格 1,610円~ 13,200円~ 4,880円~ 8,960円~ 670円~ 550円~
写真 UBF UBC UIFS UIC UICS UUDF
品番 UBF UBC UIFS UIC UICS UUDF
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 プラスティック取っ手
取りつけ方法 めねじ 前面 めねじ 前面 前面 めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス プラスティック
カラー表面処理 BKBLSG BKBLSG - BKBLSG - BKBLORSGYW
取りつけ寸法 120mm ~ 160mm 120mm ~ 160mm 120mm 120mm ~ 180mm 120mm 100mm ~ 180mm
特長 握りやすい形状 皿小ねじを使用 SCS13 前面取りつけ SCS13 ユニバーサルデザイン
価格 980円~ 1,220円~ 5,830円~ 1,380円~ 4,500円~ 900円~
写真 UKF-A UKC-B UKF-B B4 UBLF UBLC
品番 UKF-A UKC-B UKF-B B4 UBLF UBLC
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 B4取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
取りつけ方法 めねじ 前面 めねじ めねじ めねじ 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BKSG BKSG BKSG ALBK ALBK ALBK
取りつけ寸法 128mm - - - 250mm ~ 800mm 250mm ~ 800mm
特長 両持ちタイプ 片持ちタイプ
ボルト穴用キャップつき
片持ちタイプ モダンなスタイリング 握りやすい形状 皿小ねじを使用
価格 2,850円~ 3,270円~ 3,020円~ 1,280円~ 4,820円~ 6,750円~
写真 UARH UAH UAHS UARF UARFS UARC
品番 UARH UAH UAHS UARF UARFS UARC
品名 アルミアーチ取っ手 アーチ取っ手 アーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
取りつけ方法 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面
取手部材質 アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 BKSG BKCRSG - ALBKBLSG - ALBKBLSG
取りつけ寸法 350mm ~ 450mm 64mm ~ 192mm 64mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm 160mm ~ 192mm
特長 アーチ形状 アーチ形状 SUS304
アーチ
アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状
価格 9,450円~ 850円~ 1,130円~ 1,660円~ 8,890円~ 2,240円~
写真 UARCS TA TCY TC URH URHS
品番 UARCS TA TCY TC URH URHS
品名 ステンレスアーチ取っ手 プラ取っ手 ジンク取っ手 ジンク取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手
取りつけ方法 前面 めねじ おねじ めねじ おねじ おねじ
取手部材質 ステンレス プラスティック 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト スティール ステンレス
カラー表面処理 - BK CR CR CR -
取りつけ寸法 160mm ~ 192mm 85mm ~ 125mm 102mm 87mm ~ 102mm 100mm ~ 180mm 100mm ~ 180mm
特長 アーチ形状 フェノール樹脂製 亜鉛ダイカスト製 亜鉛ダイカスト製 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ
価格 9,560円~ 520円~ 670円~ 490円~ 4,800円~ 7,230円~
写真 URTH-A URTH-B URTHS-A URTHS-B URPH-CR URPHS
品番 URTH-A URTH-B URTHS-A URTHS-B URPH-CR URPHS
品名 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手
取りつけ方法 前面 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 スティール スティール ステンレス ステンレス スティール ステンレス
カラー表面処理 BKSG BKSG BKSG BKSG CR -
取りつけ寸法 134mm ~ 154mm 134mm ~ 154mm 134mm ~ 154mm 134mm ~ 154mm 100mm ~ 180mm 100mm ~ 180mm
特長 取っ手本体を完全収納 取っ手本体を完全収納 取っ手本体を完全収納 取っ手本体を完全収納 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ
価格 6,240円~ 7,040円~ 7,020円~ 7,720円~ 4,020円~ 4,120円~
写真 P9-M4X P9-M4N ULE-A ULE-B ULH P1
品番 P9-M4X P9-M4N ULE-A ULE-B ULH P1
品名 リトラクタブル取っ手 リトラクタブル取っ手 ポケット取っ手 ポケット取っ手 アルミ取っ手 ポケット取っ手
取りつけ方法 おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ はめこみ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 プラスティック
カラー表面処理 - - ALBK ALBK ALBKBL BK
取りつけ寸法 64mm ~ 128mm 64mm ~ 128mm - - 90mm ~ 120mm -
特長 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ 取りつけ寸法が調整可能 取りつけ寸法が調整可能 力がかかりやすい形状 はめ込みタイプ
価格 1,400円~ 1,200円~ 1,100円~ 1,250円~ 1,090円~ 1,410円~
写真 P2 USAF USBF UHT
品番 P2 USAF USBF UHT
品名 ポケット取っ手 チューブラ取っ手用ブラケット チューブラ取っ手用ブラケット パイプ
取りつけ方法 はめこみ めねじ めねじ,オフセット -
取手部材質 プラスティック - - アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BKSG BKSG ALBK
取りつけ寸法 87.5mm ~ 132mm - - 174mm ~ 992mm
特長 はめ込みタイプ ブラケット ブラケット(前傾タイプ) 1mm指定可
価格 550円~ 3,090円~ 3,010円~ 810円~

関連商品

写真 パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金
品番 UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC
品名 パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金
特長 パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換
価格 300円~ 130円~ 70円~ 240円~ 360円~ 490円~

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)