• 取っ手

フィンガーU取っ手

Finger Pull

UFFS

形状図

UFFSフィンガーU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8
10
L1
すべて
30
40

単位 : mm

品番 M Lf H A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UFFS-8-30 M4 9 26 8 12 42 30 23 1000 M4×10 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
UFFS-10-40 M4 9 31 10 15 55 40 45 1000 M4×10 1,420 1,562 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UFFS ステンレス製
本体 SUS304
ショットブラスト
座金 SUS303
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 指で操作する取っ手。
  • コンパクトな設計ができます。
  • 全商品に座金が付属しています。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 220

*1: フィンガーU取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用例

UFFSフィンガーU取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事