• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

ULFS

形状図

ULFSステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
26
L1
すべて
112
128
160

単位 : mm

品番 A L1 a D W1 D1 H h L Lf min. M W 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ULFS-20-112 20 112 13 24 32 13.5 48 32 125 10 M6 50 294 1000 M6×12 9,160 10,076 CAD カート 在庫品
ULFS-20-128 20 128 13 24 32 13.5 48 32 141 10 M6 50 318 1000 M6×12 9,670 10,637 CAD カート 在庫品
ULFS-26-128 26 128 17 32 34 18 54 34 145 12 M8 57 569 1000 M8×12 19,500 21,450 CAD カート 実働15日目出荷
ULFS-26-160 26 160 17 32 34 18 54 34 177 12 M8 57 657 1000 M8×12 22,400 24,640 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
ULFS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オールステンレス製の取っ手。
  • オフセットタイプ。
  • 本体断面は握りやすい楕円形状です。
  • ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220
M8×12 280

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれておりません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります