• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UHFA

形状図

UHFAアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8
10
12
L1
すべて
55
64
88
96
100
120
180
200
125
160
250
本体
カラー
すべて
AL
BK
SG
RD
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 M Lf W H A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UHFA-8-55-AL M4 9 36 40 8 12 67 55 23 1000 付属 AL - M4×10 3,290 3,619 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-55-BK M4 9 36 40 8 12 67 55 23 1000 付属 BK - M4×10 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-55-SG M4 9 36 40 8 12 67 55 23 1000 付属 SG - M4×10 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-55-RD M4 9 36 40 8 12 67 55 23 1000 付属 RD - M4×10 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-64-AL M4 9 36 40 8 12 76 64 24 1000 付属 AL - M4×10 3,380 3,718 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-64-BK M4 9 36 40 8 12 76 64 24 1000 付属 BK - M4×10 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-64-SG M4 9 36 40 8 12 76 64 24 1000 付属 SG - M4×10 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-64-RD M4 9 36 40 8 12 76 64 24 1000 付属 RD - M4×10 1,920 2,112 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-88-AL M4 9 36 40 8 12 100 88 28 1000 付属 AL - M4×10 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-88-BK M4 9 36 40 8 12 100 88 28 1000 付属 BK - M4×10 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-88-SG M4 9 36 40 8 12 100 88 28 1000 付属 SG - M4×10 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-88-RD M4 9 36 40 8 12 100 88 28 1000 付属 RD - M4×10 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-96-AL M4 9 36 40 8 12 108 96 29 1000 付属 AL - M4×10 3,500 3,850 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-96-BK M4 9 36 40 8 12 108 96 29 1000 付属 BK - M4×10 1,980 2,178 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-96-SG M4 9 36 40 8 12 108 96 29 1000 付属 SG - M4×10 1,980 2,178 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-96-RD M4 9 36 40 8 12 108 96 29 1000 付属 RD - M4×10 1,980 2,178 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-100-AL M4 9 36 40 8 12 112 100 29 1000 付属 AL - M4×10 3,530 3,883 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-100-BK M4 9 36 40 8 12 112 100 29 1000 付属 BK - M4×10 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-100-SG M4 9 36 40 8 12 112 100 29 1000 付属 SG - M4×10 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-8-100-RD M4 9 36 40 8 12 112 100 29 1000 付属 RD - M4×10 2,010 2,211 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-88-AL M5 13 42.5 47 10 15 103 88 44 1000 付属 AL - M5×12 3,650 4,015 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-88-BK M5 13 42.5 47 10 15 103 88 44 1000 付属 BK - M5×12 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-88-SG M5 13 42.5 47 10 15 103 88 44 1000 付属 SG - M5×12 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-88-RD M5 13 42.5 47 10 15 103 88 44 1000 付属 RD - M5×12 2,130 2,343 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-100-AL M5 13 42.5 47 10 15 115 100 45 1000 付属 AL - M5×12 3,690 4,059 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-100-BK M5 13 42.5 47 10 15 115 100 45 1000 付属 BK - M5×12 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-100-SG M5 13 42.5 47 10 15 115 100 45 1000 付属 SG - M5×12 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-100-RD M5 13 42.5 47 10 15 115 100 45 1000 付属 RD - M5×12 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-120-AL M5 13 42.5 47 10 15 135 120 51 1000 付属 AL - M5×12 3,770 4,147 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-120-BK M5 13 42.5 47 10 15 135 120 51 1000 付属 BK - M5×12 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-120-SG M5 13 42.5 47 10 15 135 120 51 1000 付属 SG - M5×12 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-120-RD M5 13 42.5 47 10 15 135 120 51 1000 付属 RD - M5×12 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-180-AL M5 13 42.5 47 10 15 195 180 65 1000 付属 AL - M5×12 3,970 4,367 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-180-BK M5 13 42.5 47 10 15 195 180 65 1000 付属 BK - M5×12 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-180-SG M5 13 42.5 47 10 15 195 180 65 1000 付属 SG - M5×12 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-180-RD M5 13 42.5 47 10 15 195 180 65 1000 付属 RD - M5×12 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-200-AL M5 13 42.5 47 10 15 215 200 69 1000 付属 AL - M5×12 4,110 4,521 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-200-BK M5 13 42.5 47 10 15 215 200 69 1000 付属 BK - M5×12 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-200-SG M5 13 42.5 47 10 15 215 200 69 1000 付属 SG - M5×12 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-10-200-RD M5 13 42.5 47 10 15 215 200 69 1000 付属 RD - M5×12 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-125-AL M6 12 50 60 12 - 137 125 79 1000 × RD - M6×12 4,160 4,576 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-125-BK M6 12 50 60 12 - 137 125 79 1000 × BK - M6×12 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-125-SG M6 12 50 60 12 - 137 125 79 1000 × SG - M6×12 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-125-RD M6 12 50 60 12 - 137 125 79 1000 × RD - M6×12 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-160-AL M6 12 50 60 12 - 172 160 90 1000 × AL ○ M6×12 4,470 4,917 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-160-BK M6 12 50 60 12 - 172 160 90 1000 × BK ○ M6×12 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-160-SG M6 12 50 60 12 - 172 160 90 1000 × SG ○ M6×12 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-160-RD M6 12 50 60 12 - 172 160 90 1000 × RD ○ M6×12 2,880 3,168 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-200-AL M6 12 50 60 12 - 212 200 102 1000 × AL ○ M6×12 4,910 5,401 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-200-BK M6 12 50 60 12 - 212 200 102 1000 × BK ○ M6×12 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-200-SG M6 12 50 60 12 - 212 200 102 1000 × SG ○ M6×12 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-200-RD M6 12 50 60 12 - 212 200 102 1000 × RD ○ M6×12 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-250-AL M6 12 50 60 12 - 262 250 117 1000 × AL ○ M6×12 5,410 5,951 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-250-BK M6 12 50 60 12 - 262 250 117 1000 × BK ○ M6×12 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-250-SG M6 12 50 60 12 - 262 250 117 1000 × SG ○ M6×12 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷
UHFA-12-250-RD M6 12 50 60 12 - 262 250 117 1000 × RD ○ M6×12 3,450 3,795 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UHFA-AL*1 UHFA-BK/UHFA-SG/UHFA-RD*1
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
座金 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

*1: UHFA-12には座金は付属していません。


特長

  • オフセットタイプ。
  • 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(UHFA-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
RD 静電塗装(つや消しレッド)
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります