寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | W | H | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHF-88-CR | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 103 | 88 | 110 | 1000 | M5×12 | 1,290 | CAD | カート | 在庫品 |
UHF-100-CR | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 115 | 100 | 120 | 1000 | M5×12 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
UHF-120-CR | M5 | 13 | 42.5 | 47 | 10 | 15 | 135 | 120 | 135 | 1000 | M5×12 | 1,510 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UHF スティール製 | |
---|---|
本体 | SUM22L クロムメッキ |
座金 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 前傾タイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 全商品に座金が付属しています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M5 | 200 |
*1: スティール取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。