ディスクタイプ

写真 フレキシブルカップリング-高剛性制振タイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ
品番 XGHW-C XHW-C XHW-C-L XHS-C XBW-C
特長 バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
サイズ スタンダード スタンダード ロング ショート スタンダード
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング クランピング クランピング クランピング クランピング
外径 φ19 ~ φ39 φ15 ~ φ98 φ19 ~ φ39 φ15 ~ φ98 φ15 ~ φ104
トルク 1.5N・m ~ 12N・m 0.6N・m ~ 280N・m 1.5N・m ~ 12N・m 0.6N・m ~ 280N・m 0.6N・m ~ 200N・m
価格 5,770円~ 3,530円~ 4,070円~ 2,910円~ 4,150円~
写真 フレキシブルカップリング-ディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ-クランピングタイプ フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ
品番 XBWS-C XBS-C XBSS-C MDW MDS
特長 高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
高トルク
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
高ねじり剛性
バックラッシュ0(ゼロ)
サイズ スタンダード ショート ショート スタンダード ショート
ハブ材質 ステンレス アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング クランピング クランピング クランピング クランピング
外径 φ15 ~ φ56 φ15 ~ φ104 φ15 ~ φ56 φ19 ~ φ63 φ19 ~ φ63
トルク 0.42N・m ~ 14N・m 0.6N・m ~ 200N・m 0.42N・m ~ 14N・m 0.7N・m ~ 12.5N・m 0.7N・m ~ 12.5N・m
価格 7,080円~ 3,520円~ 6,350円~ 4,010円~ 3,590円~
写真 フレキシブルカップリング-ディスクタイプ フレキシブルカップリング-シングルディスクタイプ
品番 MHW MHS
特長 低慣性
バックラッシュ0(ゼロ)
低慣性
バックラッシュ0(ゼロ)
サイズ スタンダード ショート
ハブ材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金
軸締結方法 クランピング クランピング
外径 φ32 ~ φ63 φ32 ~ φ63
トルク 2N・m ~ 10N・m 2N・m ~ 10N・m
価格 6,380円~ 5,370円~

関連商品

写真 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
品番 flexus MPF MDR
品名 カスタムメイド部品 フォトセンサ用フランジ ダンパロール
特長 - フォトセンサ用フランジ ステッピングモータ用ダンパ
価格 お問い合わせ 1,380円~ 900円~

その他のカップリングを見る

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

選定ナビ

関連情報

関連サービス

その他関連情報

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)