寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 最大軸穴径 (mm) |
常用トルク (N・m)*1 |
最高回転数 (min-1) |
慣性 モーメント (kg・m2)*2 |
静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
許容エンド プレイ (mm) |
質量 (g)*2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHW-27C | 14 | 3.3 | 23000 | 4.4×10-6 | 1400 | 0.15 | 2 | ±0.4 | 39 |
*1: 負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。⇒スリップトルク
*2: 最大軸穴径での値です。| 品番 | 標準軸穴径 D1-D2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| XHW-27C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。(XHW-10のみ六角穴付き止めねじが付属しています。)
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。(φ35のみ軸径の推奨寸法許容差は、-0.025~+0.010になります。)
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。
●カップリングへの軸の挿入量は、取りつけ・メンテナンスをご覧ください。⇒取りつけ・メンテナンス
●XHW-10は、軸穴・キー溝追加工およびステンレスねじ変更サービス対象外です。
スリップトルク
クランピングタイプのXHW-CXHW-C-Lは下表のように、軸穴径によって軸のスリップトルクが異なります。選定の際は注意してください。単位 : N・m
| 外径 | 軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |
| 15 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 0.7 | 1.7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | 2.5 | 3.6 | 4.7 | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 2.9 | 4 | 4.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 34 | 3.5 | 4.9 | 5.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 39 | 6 | 8 | 13 | 18 | 19 | 23 | ||||||||||||||||
| 44 | 8 | 13 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||
| 56 | 22 | 34 | 37 | 45 | 55 | 66 | ||||||||||||||||
| 64 | 23 | 42 | 60 | 88 | ||||||||||||||||||
| 79 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||
| 98 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 260 | |||||||||||||
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、XHW-CXHW-C-Lの寸法表に記載のねじ締めつけトルクの値での試験値であり保証値ではありません。
スリップトルクは使用条件により変化します。事前に実際と同じ条件でテストしてください。
構造
セットスクリュータイプ
XHW-10 XHW-C外径φ10

クランピングタイプ
XHW-C XHW-CXHW-C-L XHW-C-L
外径φ15~φ98

アダプタ+クランピングタイプ
XHW-AC XHW-AC外径φ34~φ79

材質・仕上げ
| XHW-10 | XHW-C | |
|---|---|---|
| ハブ | A2017 アルマイト処理*1 |
A2017 アルマイト処理*1 |
| スペーサ | A2017 アルマイト処理 |
A2017 アルマイト処理 |
| ディスク固定ボルト | SWCH16A 黒色三価クロメート処理*2 |
SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ディスク | SUS304 | SUS304 |
| カラー | - | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | - | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
- |
*1: 軸穴の表面処理は、工程の都合により、表面処理ありとなしの部品が混在する場合がありますが、カップリングの性能上問題ありません。
*2: XHW-10はディスク固定ボルトにゆるみ止めを塗布しているため、耐熱温度は90℃です。
特長
- 適用モータ
| XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC | |
|---|---|
| サーボモータ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ |
| 一般汎用モータ | ● |
- 特性
| XHW-C/XHW-C-L/XHW-AC | |
|---|---|
| バックラッシュ |
◎ |
| 高ゲイン対応 | ○ |
| 高トルク | ◎ |
| 高ねじり剛性 | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ○ |
- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- 従来品より常用トルクが1.5倍の高トルク仕様です。
- 瞬時最大トルク350%のサーボモータに最適です。
- ステンレス製ディスクが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
- サーボモータの1/10テーパ軸にも対応できるアダプタタイプXHW-ACを標準化。
用途
アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブル使用上の注意
- Dカット軸に取りつける場合は、軸のDカット面の位置に注意してください。⇒取りつけ・メンテナンス
- カップリングの外径から六角穴付きボルトが飛び出して、回転直径が外径より大きくなるサイズがあります。カップリングの干渉に注意してください。回転直径
選定
軸径・常用トルクによる選定
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。


選定例
選定条件が軸径φ14、負荷トルク3N・mのとき、選定サイズはXHW-27Cです。サーボモータの定格出力による選定
XHW-Cは、瞬時最大トルクが定格トルクの350%に向上したサーボモータに対応しており、従来品XBW-Cよりサイズダウンが可能です。| 定格出力 (W) |
サーボモータ形式 | サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機㈱ | ㈱安川電機 | 山洋電気㈱ | ㈱キーエンス | モータ軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
XHW-C | XBW-C | |
| 100 | HG-KR | SGMJV | R2 | SV | 8 | 0.32 | 1.1 | XHW-19C | XBW-25C |
| 200 | 14 | 0.64 | 2.2 | XHW-27C | XBW-34C | ||||
| 400 | 14 | 1.3 | 4.5 | XHW-34C | XBW-39C | ||||
| 750 | 16-19 | 2.4 | 8.4 | XHW-39C | XBW-44C | ||||
*1: モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機などを使用しない場合のサイズです。
偏心反力


スラスト反力


温度による静的ねじりばね定数の変化
20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。XHW-CXHW-ACは温度による静的ねじりばね定数の変化が少なく応答性の変化は極小です。ただし、高温下でのご使用にあたっては熱膨張に伴う軸の伸びやたわみによるミスアライメントに注意してください。

静的ねじりばね定数の比較(ダブルディスクタイプ)
XHW-C XHW-ACは静的ねじりばね定数が大きく応答性にすぐれています。サーボモータなどの高速・高精度な位置決めに適しています。

●本カタログに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●本カタログの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。