そのまますぐに使えます。1個でもご注文ください。
軸穴追加工 [BT]
- カップリングの軸穴を追加工します。軸穴径は0.001mm単位までご指定いただけます。
- 軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。*1
*1: 標準軸穴径および最大軸穴径については各商品ページを参照してください。
ディスクタイプは、下記の「ディスクタイプ指定可能軸穴径」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
範囲外の軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。 - キー溝追加工KTとの組み合わせ*2もできます。 *2: キー溝追加工適用軸穴径一覧に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
- インチサイズの軸穴も追加工します。インチサイズの軸穴径は下表を参照し、ミリメートルの単位で指定してください。
- ディスクタイプの軸穴径は、下表の指定可能軸穴径から指定してください。
- カップリングカテゴリの商品が対象です。
- 21個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。 *1: XUT MOP MOHS の納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
- カップリングにJISB 1301にもとづく新JISキー溝を追加工します。
- 下表の「キー溝追加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
- キー溝は当社基準により決められた位置に加工いたします。
- キー溝追加工は片側のみ・両側のどちらも対応可能です。
- 軸穴追加工BTとの組み合わせもできます。
- キー溝追加工適用軸穴径一覧
- カップリングカテゴリの商品が対象です。
- 21個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
- 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
- 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。 *1: XUT MOP MOHS の納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
inch | mm |
---|---|
1/8 | 3.175 |
3/16 | 4.763 |
1/4 | 6.35 |
5/16 | 7.938 |
3/8 | 9.525 |
7/16 | 11.113 |
1/2 | 12.7 |
9/16 | 14.288 |
5/8 | 15.875 |
11/16 | 17.463 |
3/4 | 19.05 |
inch | mm |
---|---|
13/16 | 20.638 |
7/8 | 22.225 |
15/16 | 23.813 |
1 | 25.4 |
1-1/8 | 28.575 |
1-1/4 | 31.75 |
1-3/8 | 34.925 |
1-1/2 | 38.1 |
1-5/8 | 41.275 |
1-3/4 | 44.45 |
2 | 50.8 |
ご注意ください。
ディスクタイプ指定可能軸穴径 D1・D2 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 |
9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 |
35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
・ディスクタイプの指定可能軸穴径は随時追加しています。
対象商品・価格
タイプ | 商品記号 | 外径A 8-32 |
外径A 34-64 |
外径A 65-104 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片側 | 両側 | 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | ||
高減衰能ゴム | XGT2 | 3,430 |
3,430 |
3,770 |
3,770 |
3,940 |
3,940 |
XGL2 | |||||||
XGS2 | |||||||
XGT | |||||||
XGL | |||||||
XGS | |||||||
ディスク |
XHW | 1,720 |
3,440 |
1,890 |
3,780 | 1,970 | 3,940 |
XHS | |||||||
XBW | |||||||
XBS | |||||||
MDW | |||||||
MDS | |||||||
MHW | |||||||
MHS | |||||||
XBWS | 2,310 |
4,620 | 2,580 | 5,160 | - | - | |
XBSS | |||||||
スリット | MSX | 3,430 | 3,430 | 3,770 | 3,770 | - | - |
MST | |||||||
MWS | |||||||
MSTS | 4,630 | 4,630 | 5,140 | 5,140 | - | - | |
MWSS | |||||||
ジョー | MJT | 1,720 | 3,440 | 1,890 | 3,780 | 1,970 | 3,940 |
クロスジョイント | XUT | 1,720 | 3,440 | 1,890 | 3,780 | - | - |
オルダム | MOR | 1,720 |
3,440 | 1,890 | 3,780 | 1,970 | 3,940 |
MOL | |||||||
MOS | |||||||
MOP | |||||||
MOM | 1,890 | 3,780 | 2,140 | 4,280 | 2,400 | 4,800 | |
MOHS | 2,310 | 4,620 | - | - | - | - | |
ベローズ | MFB | 1,720 | 3,440 | - | - | - | - |
MFBS | 2,310 | 4,620 | - | - | - | - | |
セレーション | MSF | 1,890 | 3,780 | - | - | - | - |
リジット | MRG | 3,430 | 3,430 | 3,770 | 3,770 | 3,940 | 3,940 |
MLR | |||||||
MRGS | 4,630 | 4,630 | 5,140 | 5,140 | 5,480 | 5,480 | |
MLRS |
・MJB L SS LS LSS MKM MWBS XSTS XWSS MSXP XRP の価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
*1: ディスクタイプの軸穴径D1・D2は、ディスクタイプの指定可能軸穴径の表から指定してください。*2: MRG-W MRGS-W MLR-V MLRS-V は、対象外です。
納期
数量 | 納期 |
---|---|
1-20 | 実働1日目出荷 |
品番指定
キー溝追加工 [KT]
高減衰能ゴムタイプ・リジッドタイプは両側の軸穴径が同径かつ両側のキー溝追加工の場合のみ対応可能です。
適用軸穴径 D1・D2 |
キー溝 | キー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | t | 呼び寸法 b×h |
|||||||
基準寸法 | 許容差 (JS9) |
基準寸法 | 許容差 | ||||||
6 | 7 | 2 | ±0.0125 | 1.0 | +0.1 0 |
2×2 | |||
8 | 9 | 10 | 3 | 1.4 | 3×3 | ||||
11 | 12 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | 4×4 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
18 | 19 | 20 | 22 | 6 | 2.8 | 6×6 | |||
24 | 25 | 28 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 | |
32 | 35 | 36 | 38 | 10 | 3.3 | 10×8 | |||
40 | 42 | 44 | 12 | ±0.0215 | 3.3 | 12×8 | |||
45 | 48 | 50 | 14 | 3.8 | 14×9 |
JIS B 1301 より引用
・表中に記載のない軸穴径のキー溝加工はサービス対象外となります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。対象商品・価格
タイプ | 商品記号 | 外径A 8-32 |
外径A 34-64 |
外径A 65-104 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
片側 | 両側 | 片側 | 両側 | 片側 | 両側 | ||
高減衰能ゴム | XGT2 | - |
1,720 |
- |
1,880 |
- |
2,230 |
XGL2 | |||||||
XGS2 | |||||||
XGT | |||||||
XGL | |||||||
XGS | |||||||
ディスク |
XHW | 860 | 1,720 |
940 |
1,880 | 1,120 | 2,240 |
XHS | |||||||
XBW | |||||||
XBS | |||||||
MDW | |||||||
MDS | |||||||
MHW | |||||||
MHS | |||||||
XBWS | 1,200 |
2,400 | 1,370 | 2,740 | - | - | |
XBSS | |||||||
ジョー | MJT | 860 | 1,720 | 940 | 1,880 | 1,120 | 2,240 |
クロスジョイント | XUT | 860 | 1,720 | 940 | 1,880 | - | - |
オルダム | MOR | 860 | 1,720 | 940 | 1,880 | 1,120 | 2,240 |
MOL | |||||||
MOS | |||||||
MOP | 860 | 1,720 | 940 | 1,880 | 1,120 | 2,240 | |
MOM |
1,030 | 2,060 | 1,200 | 2,400 | 1,370 | 2,740 | |
MOHS | 1,200 | 2,400 | - | - | - | - | |
ベローズ | MFB | 860 | 1,720 | - | - | - | - |
MFBS | 1,200 | 2,400 | - | - | - | - | |
セレーション | MSF | 1,030 | 2,060 | - | - | - | - |
リジット | MRG | - |
1,720 | - |
1,880 | - |
2,230 |
MLR | |||||||
MRGS | 2,400 | 2,750 | 3,260 | ||||
MLRS |
・MSX MST MSTS MWS MWSS MKM MWBS XSTS XWSSの価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
・カタログに記載のないキー溝加工にも対応いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
*1: MRG-W MRGS-W MLR-V MLRS-V は、対象外です。
納期
数量 | 納期 |
---|---|
1-20 | 実働1日目出荷 |