カップリング軸穴・キー溝追加工サービス

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
カップリング 軸穴・キー溝追加工サービス

サービス紹介動画

そのまますぐに使えます。1個でもご注文ください。

軸穴追加工 [BT]

  • カップリングの軸穴を追加工します。軸穴径は0.001mm単位までご指定いただけます。
  • 軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。*1
      *1: 標準軸穴径および最大軸穴径については各商品ページを参照してください。
         ディスクタイプは、下記の「ディスクタイプ指定可能軸穴径」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
         範囲外の軸穴径についてはコンタクトセンターへお問い合わせください。   
  • キー溝追加工KTとの組み合わせ*2もできます。
  •   *2: キー溝追加工適用軸穴径一覧に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
  • インチサイズの軸穴も追加工します。インチサイズの軸穴径は下表を参照し、ミリメートルの単位で指定してください。
  • 表1 インチサイズ軸穴径 

    inch mm
    1/8   3.175
    3/16   4.763
    1/4   6.35
    5/16   7.938
    3/8   9.525
    7/16 11.113
    1/2 12.7
    9/16 14.288
    5/8 15.875
    11/16 17.463
    3/4 19.05
    ・ミリメートルに換算した値は小数点第4位以下を切り上げています。



    inch mm
    13/16 20.638
    7/8 22.225
    15/16 23.813
    1 25.4
    1-1/8 28.575
    1-1/4 31.75
    1-3/8 34.925
    1-1/2 38.1
    1-5/8 41.275
    1-3/4 44.45
    2 50.8


    ご注意ください。

    • ディスクタイプの軸穴径は、下表の指定可能軸穴径から指定してください。

     表2 ディスクタイプ指定可能軸穴径 

    単位:mm
    ディスクタイプ指定可能軸穴径
    D1・D2
      3   4   4.5   5   6   6.35   7   8   9
      9.525 10 11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 22 24 25 28 30 32
    35 38 40 42 45 50      
    ・軸穴径D1・D2は各商品の標準軸穴径の最小軸穴径から最大軸穴径の範囲で指定してください。
    ・ディスクタイプの指定可能軸穴径は随時追加しています。

    対象商品・手数料

    • カップリングカテゴリの商品が対象です。
    タイプ 商品記号 外径A
    8-32
    外径A
    34-64
    外径A
    65-104
    片側 両側 片側 両側 片側 両側
    高減衰能ゴム XGT2

    3,430



    3,430

    3,770

    3,770

    3,940
    3,940
    XGL2
    XGS2
    XGT
    XGL
    XGS
    高剛性制振*1 XGHW 1,720 - 1,890 - - -
    ディスク*2

    XHW 1,720 3,440 1,890 3,780 1,970 3,940
    XHW-AC*3 - - 1,890 - 1,970
    -
    XHS 1,720
    3,440 1,890
    3,780
    1,970
    3,940
    XBW
    XBS
    MDW
    MDS
    MHW
    MHS
    XBWS 2,310
    4,620 2,580 5,160 - -
    XBSS
    スリット MSX 3,430 3,430 3,770 3,770 - -
    MST
    MWS
    MSH
    MSTS 4,630 4,630 5,140 5,140 - -
    MWSS
    ジョー MJT 1,720 3,440 1,890 3,780 1,970 3,940
    クロスジョイント XUT 1,720 3,440 1,890 3,780 - -
    オルダム MOR 1,720
    3,440 1,890 3,780 1,970 3,940
    MOL
    MOS
    MOP
    MOM 1,890 3,780 2,140 4,280 2,400 4,800
    MOHS 2,310 4,620 - - - -
    ベローズ MFB 1,720 3,440 - - - -
    MFBS 2,310 4,620 - - - -
    セレーション MSF 1,890 3,780 - - - -
    リジット*4 MRG 3,430 3,430 3,770 3,770 3,940 3,940
    MLR
    MRGS 4,630 4,630 5,140 5,140 5,480 5,480
    MLRS

    MJB L SS LS LSS MKM MWBS XSTS XWSS MSXP XRP の価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。

    *1: 高剛性制振タイプXGHWは、D1側のみ軸穴追加工を行います。
    *2: ディスクタイプの軸穴径D1・D2は、ディスクタイプの指定可能軸穴径の表から指定してください。
    *3: XHW-ACは、D2側のみ軸穴追加工を行います。
    *4: MRG-WMRGS-WMLR-VMLRS-V は、対象外です。

    ・キー溝追加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

    納期

    数量 納期
    1-20 実働1日目出荷

    ご利用方法

    軸穴を追加工する軸穴径の後に加工記号BTを指定してください。
    キー溝追加工KTとの組み合わせ*1もできます。
    *1: 「キー溝追加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。

    キー溝追加工[KT]

    • カップリングにJISB 1301にもとづく新JISキー溝を追加工します。
    • 下表の「キー溝追加工適用軸穴径一覧」に記載の軸穴径がサービスの対象となります。
    • キー溝は当社基準により決められた位置に加工いたします。
    • キー溝追加工は片側のみ・両側のどちらも対応可能です。
    • 高減衰能ゴムタイプ・リジッドタイプは両側の軸穴径が同径かつ両側のキー溝追加工の場合のみ対応可能です。

    • 軸穴追加工BTとの組み合わせもできます。


    • キー溝追加工適用軸穴径一覧

    単位:mm
    適用軸穴径
    D1・D2
    キー溝 キー
    b t 呼び寸法
    b×h
    基準寸法 許容差
    (JS9)
    基準寸法 許容差
      6   7         2 ±0.0125 1.0 +0.1
    0
    2×2
      8   9 10       3 1.4 3×3
    11 12         4 ±0.0150 1.8 4×4
    13 14 15 16 17   5 2.3 5×5
    18 19 20 22     6 2.8 6×6
    24 25 28 30     8 ±0.0180 3.3 +0.2
    0
    8×7
    32 35 36 38   10 3.3 10×8
    40 42 44     12 ±0.0215 3.3 12×8
    45 48 50     14 3.8 14×9

    JIS B 1301 より引用

    ・表中に記載のない軸穴径のキー溝加工はサービス対象外となります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。

    対象商品・手数料

    • カップリングカテゴリの商品が対象です。
    タイプ 商品記号 外径A
    8-32
    外径A
    34-64
    外径A
    65-104
    片側 両側 片側 両側 片側 両側
    高減衰能ゴム XGT2

    -



    1,720

    -

    1,880

    -
    2,230
    XGL2
    XGS2
    XGT
    XGL
    XGS
    高剛性制振*1 XGHW    860 -    940 - - -
    ディスク

    XHW    860 1,720    940 1,880 1,120 2,240
    XHW-AC*2
    -
    -
       940 - 1,120
    -
    XHS   860 1,720    940 1,880 1,120
    2,240
    XBW
    XBS
    MDW
    MDS
    MHW
    MHS
    XBWS 1,200
    2,400 1,370 2,740 - -
    XBSS
    ジョー MJT    860 1,720    940 1,880 1,120 2,240
    クロスジョイント XUT    860 1,720    940 1,880 - -
    オルダム MOR    860 1,720    940 1,880 1,120 2,240
    MOL
    MOS
    MOP    860 1,720    940 1,880 1,120 2,240
    MOM
    1,030 2,060 1,200 2,400 1,370 2,740
    MOHS 1,200 2,400 - - - -
    ベローズ MFB    860 1,720 - - - -
    MFBS 1,200 2,400 - - - -
    セレーション MSF 1,030 2,060 - - - -
    リジット*3 MRG
    -
    1,720 -
    1,880 -
    2,230
    MLR
    MRGS 2,400 2,750 3,260
    MLRS

    MSX MST MSTS MWS MWSS MKM MWBS XSTS XWSSの価格・納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
    ・カタログに記載のないキー溝加工にも対応いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    *1: 高剛性制振タイプXGHWは、D1側のみキー溝追加工を行います。
    *2: XHW-ACは、D2側のみキー溝追加工を行います。
    *3: MRG-W MRGS-W MLR-V MLRS-V は、対象外です。

    ・軸穴追加工以外のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。


    納期

    数量 納期
    1-20 実働1日目出荷

    ご利用方法

    キー溝を追加工する軸穴径の後に加工記号KTを指定してください。
    軸穴追加工BTとの組み合わせもできます。

このエントリーをはてなブックマークに追加