脱落防止加工サービス

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
脱落防止加工サービス

サービス内容

  • ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。

対象商品

  • e-nedzi.com商品が対象です。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済の商品に脱落防止加工サービスをご希望の場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。

サービス適用可能L寸法と仕上り寸法

メートルねじ

単位:mm
ねじの呼び
(Mまたは#)
サービス適用可能L寸法 d Lm
min. max.
M3 8 16 2.2 4
M4 10 20 3 5
M5 12 25 3.9 6
M6 12 30 4.5 8
M8 16 40 6.3 10
M10 20 50 8 12
M12 20 50 9.7 14

インチねじ

単位:mm
ねじの呼び
(Mまたは#)
サービス適用可能L寸法 d Lm
min. max.
#4 - 40 5/16 5/8 1.9 4
#5 - 40 5/16 5/8 2.2 4
#6 - 32 3/8 3/4 2.4 5
#8 - 32 3/8 3/4 3 5
#10 - 24 3/8 1 3.4 6
#10 - 32 3/8 1 3.7 6
1/4 - 20 5/8 1 - 1/4 4.6 9
1/4 - 28 5/8 1 - 1/4 5 9
5/16 - 18 5/8 1 - 1/2 6 10
3/8 - 16 3/4 2 7.4 12

価格・納期

ねじの呼び
(Mまたは#)
数量 価格(円) 納期
M3 - M6
#4 - 1/4
1-9 400 実働3日目出荷
10-49 300 実働5日目出荷
50-99 260 実働7日目出荷
M8 - M12
5/16 - 3/8
1-9 550 実働3日目出荷
10-49 450 実働5日目出荷
50-99 350 実働7日目出荷
  • 脱落防止加工サービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。
  • 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
  • 例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

  • 他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • 品番指定

    商品品番の末尾に-DB を追加してください。

    * ご注文数が10個-49個の場合は、実働5日目出荷になります。
    * ご注文数が50個-99個の場合は、実働7日目出荷になります。
    * 100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。

    特殊品

    レバーノブにも、脱落防止加工ができます。
    お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
    (商品の構造上、加工対応ができない場合もありますのでご了承ください。)



    このエントリーをはてなブックマークに追加

    商品に関するお問い合わせなど、
    お気軽にご連絡ください。

    鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

    受付時間 平日9:00-17:15
    (12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)